Menu Rechercher

Poignée de traction - Poignée rectangulaire tubulaire

En cours de production

Nos poignées tubulaires sont utilisées pour tirer des portes de grande taille ou soulever des couvercles d'armoire de grande taille. La gamme propose un profil droit ou un profil incliné qui est idéal pour les portes à deux battants. Un éventail de matériaux et de finitions permet de les adapter à un environnement spécifique et de leur donner l'esthétique qui convient à la finition de l'équipement.

Séries: SR5534

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
68 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M5
100.0 mm
Acier
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier inoxydable
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M6
128.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M6
96.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M6
64.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier
Filetage femelle
Demander le délai de livraison ici
M6
30.0 mm
Aluminium
Filetage femelle
  • sur 4
Poignée en U M5 100.0 mm Acier

20078331


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M5 200.0 mm Acier inoxydable

20078348


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 128.0 mm Aluminium

20079505


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    128.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 96.0 mm Aluminium

20079536


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    96.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 30.0 mm Aluminium

20079512


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 64.0 mm Aluminium

20079567


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    64.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M5 200.0 mm Acier

20078355


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090
Poignée en U M6 30.0 mm Aluminium

20079550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Distance du trou de montage
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Type de montage
    Filetage femelle
  • Code produit
    8302420090