Menu Rechercher

Poignées d’armoire

En stock

Cette gamme de poignées de traction pour armoire est constituée de barres circulaires en forme de pont. Souvent utilisées pour ouvrir et fermer des portes et les couvercles d'armoires lourdes.

Elles possèdent une conception ergonomique qui offre une excellente stabilité et des surfaces lisses. Ce sont des options économiques qui ont un aspect élégant et professionnel dans diverses applications.

Disponibles pour répondre à diverses situations, ainsi qu'avec des options pour montage avant ou arrière. Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements électroniques et industriels.

  • Il s'agit d'une barre circulaire en forme de pont.
  • Elles possèdent une conception ergonomique qui offre de la stabilité et des surfaces lisses.
  • Utilisées pour des applications dans le ferroviaire, les machines et les équipements industriels.
Matière: Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR78010, SR78000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
51 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 w1 h1 Couleur d2 d1 Type de montage Ajouter au panier
€ 13,107 - € 15,4241 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
€ 10,3386 - € 12,1633 1 En stock
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
€ 10,5802 - € 12,446 Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
€ 12,0903 - € 14,2183 Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
€ 16,4418 - € 19,3459 Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
€ 41,2814 - € 48,5689 Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
€ 11,6287 - € 13,6837 Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
€ 36,6677 - € 43,138 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
€ 13,9356 - € 16,3997 Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M6
Montage par l'avant
€ 11,0202 - € 12,9703 Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M5
Montage par l'avant
€ 27,9544 - € 32,8826 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
€ 19,2205 - € 22,617 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
€ 17,2694 - € 20,3215 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M6
Montage par l'avant
€ 10,1916 - € 11,9957 Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
€ 13,4216 - € 15,7911 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
€ 8,9333 - € 10,5062 Demander le délai de livraison ici
Naturel
13.0
M6
Montage arrière
€ 10,8845 - € 12,8027 Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
€ 27,021 - € 31,7919 Demander le délai de livraison ici
Naturel
17.0
M8
Montage arrière
€ 15,0468 - € 17,7001 Demander le délai de livraison ici
Noir
17.0
M8
Montage arrière
€ 11,8487 - € 13,9356 Demander le délai de livraison ici
Noir
13.0
M6
Montage arrière
  • sur 3
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251574

Gamme de prix
€ 15,4241 - € 13,107

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    200.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251901

Gamme de prix
€ 12,1633 - € 10,3386

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    126.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 26.0 55.0 Aluminium

20251710

Gamme de prix
€ 12,446 - € 10,5802

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    166.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251796

Gamme de prix
€ 14,2183 - € 12,0903

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    110.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251741

Gamme de prix
€ 19,3459 - € 16,4418

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 128.0 20.0 49.0 Aluminium

20251765

Gamme de prix
€ 48,5689 - € 41,2814

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    293.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251550

Gamme de prix
€ 13,6837 - € 11,6287

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 500.0 26.0 57.0 Aluminium

20251604

Gamme de prix
€ 43,138 - € 36,6677

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    538.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 116.0 26.0 55.0 Aluminium

20252014

Gamme de prix
€ 16,3997 - € 13,9356

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    146.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 160.0 20.0 51.0 Aluminium

20251680

Gamme de prix
€ 12,9703 - € 11,0202

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M5
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251864

Gamme de prix
€ 32,8826 - € 27,9544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    445.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 164.0 26.0 57.0 Aluminium

20251994

Gamme de prix
€ 22,617 - € 19,2205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    206.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage par l'avant 116.0 26.0 55.0 Aluminium

20251970

Gamme de prix
€ 20,3215 - € 17,2694

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    17.0
  • Poids g
    146.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 128.0 20.0 51.0 Aluminium

20251895

Gamme de prix
€ 11,9957 - € 10,1916

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    110.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 125.0 26.0 55.0 Aluminium

20251581

Gamme de prix
€ 15,7911 - € 13,4216

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    180.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 117.0 20.0 49.0 Aluminium

20251703

Gamme de prix
€ 10,5062 - € 8,9333

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    100.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 120.0 26.0 55.0 Aluminium

20251734

Gamme de prix
€ 12,8027 - € 10,8845

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    180.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 400.0 26.0 57.0 Aluminium

20251963

Gamme de prix
€ 31,7919 - € 27,021

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    445.0
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 179.0 26.0 57.0 Aluminium

20251598

Gamme de prix
€ 17,7001 - € 15,0468

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    17.0
  • Poids g
    234.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium
Poignée d’armoire Montage arrière 112.0 20.0 49.0 Aluminium

20251789

Gamme de prix
€ 13,9356 - € 11,8487

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    13.0
  • Poids g
    97.0
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Aluminium