Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En cours de production

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
€ 34,1639 - € 34,1639 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 34,8253 - € 34,8253 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 35,4593 - € 35,4593 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 37,2922 - € 37,2922 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 45,0097 - € 45,0097 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 67,9694 - € 67,9694 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 35,9554 - € 35,9554 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 35,6385 - € 35,6385 Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 37,8297 - € 37,8297 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 45,9607 - € 45,9607 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 35,4593 - € 35,4593 Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 70,2571 - € 70,2571 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 43,3146 - € 43,3146 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 34,4395 - € 34,4395 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
€ 41,6609 - € 41,6609 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 64,5241 - € 64,5241 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 38,6703 - € 38,6703 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté
Tubulaire
€ 54,2708 - € 54,2708 Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Trou fileté ; montage arrière
Pliant
€ 42,474 - € 42,474 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; côté opérateur
Tubulaire incliné
€ 66,1089 - € 66,1089 Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Trou fileté ; montage arrière
Tubulaire incliné
  • sur 4
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499351

Gamme de prix
€ 34,1639 - € 34,1639

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499368

Gamme de prix
€ 34,8253 - € 34,8253

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499252

Gamme de prix
€ 35,4593 - € 35,4593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499412

Gamme de prix
€ 37,2922 - € 37,2922

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499498

Gamme de prix
€ 45,0097 - € 45,0097

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499337

Gamme de prix
€ 67,9694 - € 67,9694

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499245

Gamme de prix
€ 35,9554 - € 35,9554

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 120.0 mm M10 Acier

10500460

Gamme de prix
€ 35,6385 - € 35,6385

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499405

Gamme de prix
€ 37,8297 - € 37,8297

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 500.0 mm M8 Aluminium

10499481

Gamme de prix
€ 45,9607 - € 45,9607

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446

Gamme de prix
€ 35,4593 - € 35,4593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499320

Gamme de prix
€ 70,2571 - € 70,2571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499290

Gamme de prix
€ 43,3146 - € 43,3146

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 200.0 mm M8 Aluminium

10499375

Gamme de prix
€ 34,4395 - € 34,4395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499450

Gamme de prix
€ 41,6609 - € 41,6609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499535

Gamme de prix
€ 64,5241 - € 64,5241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 300.0 mm M8 Aluminium

10499276

Gamme de prix
€ 38,6703 - € 38,6703

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier inoxydable

10500491

Gamme de prix
€ 54,2708 - € 54,2708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 400.0 mm M8 Aluminium

10499443

Gamme de prix
€ 42,474 - € 42,474

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; côté opérateur
  • Code produit
    8302490091
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499504

Gamme de prix
€ 66,1089 - € 66,1089

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Trou fileté ; montage arrière
  • Code produit
    8302490091