Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.
Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.
Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Distance du trou de montage | Matière de la poignée | Type de montage | Style de poignée | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 2,5626 - € 2,8473 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
||
€ 5,4026 - € 5,4026 | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.937 in
100.0 mm
|
Aluminium
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
7.087 in
180.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
4.724 in
120.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
Aluminium
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
€ 45,9607 - € 45,9607 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
€ 70,2571 - € 70,2571 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Trou fileté
|
Tubulaire
|
||
€ 37,8297 - € 37,8297 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Trou fileté ; côté opérateur
|
Tubulaire incliné
|
||
€ 35,6385 - € 35,6385 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Acier
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
€ 44,6928 - € 44,6928 | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
|
Aluminium
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Tubulaire incliné
|
||
€ 52,7273 - € 52,7273 | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
|
Acier inoxydable
|
Trou fileté ; montage arrière
|
Pliant
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Filetage femelle
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
3.465 in
88.0 mm
|
Aluminium
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M5
|
|
Acier inoxydable
|
Alésage
|
Tiroir
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer