Menu Rechercher

Poussoir à ressort - Goupille - Douille hexagonale

En cours de production

Ces poussoirs à ressort avec embout à broche et douille hexagonale sont utilisés pour le placement, l'application de pression et le levage. Ils sont constitués de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale. Le ressort du poussoir fournit la force nécessaire pour maintenir le poussoir en position étendue ou rétractée.

La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir pour répondre aux besoins individuels. La goupille du poussoir peut être facilement étendue ou rétractée à l'aide d'une force manuelle en l'installant par pression, permettant des des modifications ou des changements de position rapides.

La douille hexagonale facilite l'entraînement du poussoir à ressort à l'aide d'une clé hexagonale. Le corps fileté facilite son intégration dans des systèmes ou des structures existant(e)s. Si la goupille est en thermoplastique, il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C. Ces poussoirs à ressort sont couramment utilisés dans divers secteurs, notamment médical, optique, orthopédie, conception de machines et de fixations, équipements d'éclairage et composants électroniques, grâce à leur endurance et à leur polyvalence.

  • Il est constitué de trois composants : un corps fileté, un embout à broche et un mécanisme à ressort, ainsi qu'une douille hexagonale.
  • Il peut supporter des températures comprises entre -30 C et +50 C ; toutefois, si votre goupille est en inox, il peut supporter des températures pouvant atteindre 250 C.
  • La conception fendue permet un réglage facile et un alignement précis, permettant un réglage fin de l'extension ou de la rétraction du poussoir.
Matière: Acier inox 303, Acier noir Séries: SR32200

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 s1 Matière Charge de ressort d1 d2 t Ajouter au panier
€ 3,00 - € 4,61 Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier noir
Normale
M8
3.5
1.4
€ 2,45 - € 3,77 Demander le délai de livraison ici
20.0
2.5
Acier noir
Normale
M6
2.7
0.9
€ 4,50 - € 6,93 Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
Acier noir
Normale
M12
6.0
2.0
€ 2,77 - € 4,26 Demander le délai de livraison ici
18.0
2.3
Acier noir
Increased
M5
2.4
0.8
€ 3,00 - € 4,61 Demander le délai de livraison ici
15.0
1.5
Acier noir
Normale
M4
1.5
0.6
€ 5,94 - € 9,14 Demander le délai de livraison ici
15.0
1.5
Acier inox 303
Normale
M4
1.5
0.6
€ 6,79 - € 10,44 Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier inox 303
Normale
M8
3.5
1.4
€ 2,65 - € 4,08 Demander le délai de livraison ici
15.0
1.5
Acier noir
Normale
M4
1.5
0.6
€ 3,84 - € 5,91 Demander le délai de livraison ici
12.0
1.0
Acier noir
Normale
M3
1.0
0.5
€ 6,19 - € 9,53 Demander le délai de livraison ici
32.0
5.0
Acier noir
Normale
M16
7.5
2.5
€ 5,08 - € 7,82 Demander le délai de livraison ici
26.0
3.0
Acier inox 303
Normale
M8
3.8
1.4
€ 18,16 - € 27,94 Demander le délai de livraison ici
40.0
5.0
Acier inox 303
Normale
M16
7.5
2.5
€ 2,83 - € 4,36 Demander le délai de livraison ici
20.0
2.5
Acier noir
Increased
M6
2.7
0.9
€ 3,39 - € 5,21 Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier noir
Increased
M8
3.5
1.4
€ 5,01 - € 7,70 Demander le délai de livraison ici
28.0
4.0
Acier noir
Normale
M12
6.0
2.0
€ 14,94 - € 22,99 Demander le délai de livraison ici
52.0
10.0
Acier noir
Normale
M24
12.0
3.0
€ 3,43 - € 5,27 Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier noir
Normale
M8
3.5
1.4
€ 11,25 - € 17,30 Demander le délai de livraison ici
40.0
7.0
Acier noir
Increased
M20
10.0
3.0
€ 16,39 - € 25,21 Demander le délai de livraison ici
52.0
10.0
Acier noir
Increased
M24
12.0
3.0
€ 3,72 - € 5,73 Demander le délai de livraison ici
22.0
3.0
Acier noir
Increased
M10
4.0
1.4
  • sur 3
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20253912

Gamme de prix
€ 4,61 - € 3,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier noir

20253905

Gamme de prix
€ 3,77 - € 2,45

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier noir

20253936

Gamme de prix
€ 6,93 - € 4,50

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M5 2.4 18.0 Acier noir

20253974

Gamme de prix
€ 4,26 - € 2,77

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier noir

20254056

Gamme de prix
€ 4,61 - € 3,00

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier inox 303

20254124

Gamme de prix
€ 9,14 - € 5,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier inox 303

20254230

Gamme de prix
€ 10,44 - € 6,79

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M4 1.5 15.0 Acier noir

20253882

Gamme de prix
€ 4,08 - € 2,65

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Goupille à ressort M3 1.0 12.0 Acier noir

20253875

Gamme de prix
€ 5,91 - € 3,84

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0
Goupille à ressort M16 7.5 32.0 Acier noir

20253943

Gamme de prix
€ 9,53 - € 6,19

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M8 3.8 26.0 Acier inox 303

20254377

Gamme de prix
€ 7,82 - € 5,08

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    26.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M16 7.5 40.0 Acier inox 303

20254483

Gamme de prix
€ 27,94 - € 18,16

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    40.0
  • s1
    5.0
Goupille à ressort M6 2.7 20.0 Acier noir

20253981

Gamme de prix
€ 4,36 - € 2,83

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20253998

Gamme de prix
€ 5,21 - € 3,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M12 6.0 28.0 Acier noir

20254100

Gamme de prix
€ 7,70 - € 5,01

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier noir

20253967

Gamme de prix
€ 22,99 - € 14,94

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Goupille à ressort M8 3.5 22.0 Acier noir

20254087

Gamme de prix
€ 5,27 - € 3,43

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Normale
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Goupille à ressort M20 10.0 40.0 Acier noir

20254032

Gamme de prix
€ 17,30 - € 11,25

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Goupille à ressort M24 12.0 52.0 Acier noir

20254049

Gamme de prix
€ 25,21 - € 16,39

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Goupille à ressort M10 4.0 22.0 Acier noir

20254001

Gamme de prix
€ 5,73 - € 3,72

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Charge de ressort
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0