Menu Rechercher

Présentoirs

En cours de production

Les présentoirs sont disponibles avec ou sans base adhésive, afin d'offrir un maintien efficace de documents imprimés à des fins d'affichages publicitaires ou autres. La matière transparente durable n'interfère pas avec la présentation.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
11 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Mode de montage Ajouter au panier
€ 0,5077 - € 0,5077 Demander le délai de livraison ici
11.5 mm
Non-adhésif
€ 0,6416 - € 0,7522 Demander le délai de livraison ici
148.0 mm
Non-adhésif
€ 0,0601 - € 0,0723 Demander le délai de livraison ici
25.0 m
€ 0,7085 - € 0,8264 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Adhésif
€ 0,8671 - € 1,0242 Demander le délai de livraison ici
210.0 mm
Non-adhésif
€ 1,3618 - € 2,9087 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
Non-adhésif
€ 0,0662 - € 0,0774 Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
€ 2,7789 - € 5,8969 Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
Adhésif
€ 57,0491 - € 66,259 Demander le délai de livraison ici
25.0 m
€ 3,4482 - € 6,508 Demander le délai de livraison ici
1000.0 mm
Adhésif
€ 3,5064 - € 4,2048 Demander le délai de livraison ici
210.0 mm
Non-adhésif
Support publicitaire 11.5 mm PEBD Transparent

10394182

Gamme de prix
€ 0,5077 - € 0,5077

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PEBD
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    39.4 mm
Support publicitaire 148.0 mm PVC Transparent

10394427

Gamme de prix
€ 0,7522 - € 0,6416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    75.0 mm
Support publicitaire 25.0 m Acier Naturel

10394946

Gamme de prix
€ 0,0723 - € 0,0601

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    Acier
  • Type
    Connector
  • Diamètre de boule
    2.4 mm
  • Code produit
    7326909890
Support publicitaire 60.0 mm 27.0 mm ABS Blanc

10394199

Gamme de prix
€ 0,8264 - € 0,7085

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière
    ABS
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    21.0 mm
Support publicitaire 210.0 mm PVC Transparent

10394410

Gamme de prix
€ 1,0242 - € 0,8671

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    75.0 mm
Support publicitaire 70.0 mm 23.0 mm Acrylique Transparent

10379912

Gamme de prix
€ 2,9087 - € 1,3618

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Acrylique
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support publicitaire 3.6 mm Acier

10394366

Gamme de prix
€ 0,0774 - € 0,0662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Acier
  • Type
    Connector
  • Diamètre de boule
    3.2 mm
  • Code produit
    7315890000
Support publicitaire 70.0 mm 23.0 mm Acrylique Transparent

10379905

Gamme de prix
€ 5,8969 - € 2,7789

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    Acrylique
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    25.0 mm
Support publicitaire 25.0 m Acier

10394359

Gamme de prix
€ 66,259 - € 57,0491

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Acier
  • Type
    Chaîne à billes
  • Diamètre de boule
    3.6 mm
  • Code produit
    7326909890
Support publicitaire 1000.0 mm PVC Transparent

10394380

Gamme de prix
€ 6,508 - € 3,4482

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Transparent
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    30.0 mm
Support publicitaire 210.0 mm 105.0 mm PVC Naturel

10394793

Gamme de prix
€ 4,2048 - € 3,5064

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière
    PVC
  • Type
    Support publicitaire
  • Mode de montage
    Non-adhésif
  • Hauteur totale
    108.5 mm