Menu Rechercher

Presse-étoupes - Laiton

En stock

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.

Séries: SR1717

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre maximal de câbles compatibles Ajouter au panier
€ 6,2436 - € 13,1116 Demander le délai de livraison ici
M16
8.0 mm
€ 84,5624 - € 84,5624 Demander le délai de livraison ici
M25
17.0 mm
€ 103,7679 - € 205,5688 Demander le délai de livraison ici
M32
21.0 mm
€ 203,7384 - € 403,6212 Demander le délai de livraison ici
M50
35.0 mm
€ 61,1375 - € 117,2365 Demander le délai de livraison ici
M40
28.0 mm
€ 12,459 - € 32,1857 Demander le délai de livraison ici
M25
16.0 mm
€ 61,3344 - € 128,8023 Demander le délai de livraison ici
M50
31.0 mm
€ 56,8745 - € 56,8745 Demander le délai de livraison ici
M16
10.0 mm
€ 49,5996 - € 49,5996 Demander le délai de livraison ici
M12
7.0 mm
€ 10,5654 - € 16,435 Demander le délai de livraison ici
M32
18.0 mm
€ 7,311 - € 11,3727 Demander le délai de livraison ici
M25
14.0 mm
€ 9,5914 - € 20,142 Demander le délai de livraison ici
PG11
10.0 mm
€ 22,7991 - € 58,9132 Demander le délai de livraison ici
PG29
25.0 mm
€ 11,9504 - € 25,0959 Demander le délai de livraison ici
1/2
9.0 mm
€ 4,6897 - € 9,8485 Demander le délai de livraison ici
M12
6.5 mm
€ 8,0376 - € 20,7353 Demander le délai de livraison ici
PG13.5
12.0 mm
€ 7,5432 - € 15,8407 Demander le délai de livraison ici
PG9
6.0 mm
€ 15,609 - € 32,779 Demander le délai de livraison ici
PG21
16.0 mm
10267561 € 7,0205 - € 14,7431 Demander le délai de livraison ici
M16
6.0 mm
€ 5,2124 - € 10,9461 Demander le délai de livraison ici
PG7
6.5 mm
  • sur 5
Presse-étoupe M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

10267554

Gamme de prix
€ 13,1116 - € 6,2436

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
Presse-étoupe M25 9.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10304297

Gamme de prix
€ 84,5624 - € 84,5624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M32 13.0 mm 21.0 mm Acier inoxydable

10304303

Gamme de prix
€ 205,5688 - € 103,7679

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M50 21.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10304327

Gamme de prix
€ 403,6212 - € 203,7384

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Laiton Naturel

10278307

Gamme de prix
€ 117,2365 - € 61,1375

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    ATEX
  • Protection contre les explosions ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
Presse-étoupe M25 9.0 mm 16.0 mm Laiton Naturel

10267608

Gamme de prix
€ 32,1857 - € 12,459

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Filetage
    M25
Presse-étoupe M50 25.0 mm 31.0 mm Laiton Naturel

10267660

Gamme de prix
€ 128,8023 - € 61,3344

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Filetage
    M50
Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm Acier inoxydable

10304273

Gamme de prix
€ 56,8745 - € 56,8745

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
Presse-étoupe M12 3.0 mm 7.0 mm Acier inoxydable Naturel

10304266

Gamme de prix
€ 49,5996 - € 49,5996

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    5.0 mm
  • Classe de protection DIN
    DIN40050-T9
PE CEM cône contact M32 13.0 mm 18.0 mm Laiton Naturel

10237151

Gamme de prix
€ 16,435 - € 10,5654

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Longueur totale
    42.0 mm
PE CEM cône contact M25 10.0 mm 14.0 mm Laiton Naturel

10237144

Gamme de prix
€ 11,3727 - € 7,311

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    EMC
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Longueur totale
    36.0 mm
Presse-étoupe PG11 5.0 mm 10.0 mm Laiton Naturel

10267417

Gamme de prix
€ 20,142 - € 9,5914

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG29 18.0 mm 25.0 mm Laiton Naturel

10267486

Gamme de prix
€ 58,9132 - € 22,7991

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    9.0 mm
  • Filetage
    PG29
Presse-étoupe 1/2 5.0 mm 9.0 mm Laiton Naturel

10267721

Gamme de prix
€ 25,0959 - € 11,9504

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    13.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe M12 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10267530

Gamme de prix
€ 9,8485 - € 4,6897

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    6.5 mm
  • Filetage
    M12
Presse-étoupe PG13.5 6.0 mm 12.0 mm Laiton Naturel

10267424

Gamme de prix
€ 20,7353 - € 8,0376

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG9 2.0 mm 6.0 mm Laiton Naturel

10267400

Gamme de prix
€ 15,8407 - € 7,5432

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG21 9.0 mm 16.0 mm Laiton Naturel

10267479

Gamme de prix
€ 32,779 - € 15,609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe M16 2.0 mm 6.0 mm Laiton Naturel

10267561

Gamme de prix
€ 14,7431 - € 7,0205

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    8.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68
Presse-étoupe PG7 3.0 mm 6.5 mm Laiton Naturel

10267370

Gamme de prix
€ 10,9461 - € 5,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Laiton
  • Forme du presse-étoupe
    Standard
  • Longueur du filetage de montage
    7.0 mm
  • Caractéristiques
    IP68