Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 7,1691 - € 7,1691 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 15,3373 - € 15,3373 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 108,0367 - € 108,0367 | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 27,4612 - € 27,4612 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,4877 - € 0,4877 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 28,515 - € 28,515 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 55,7372 - € 55,7372 | Demander le délai de livraison ici |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 14,6027 - € 14,6027 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 3,5551 - € 9,3169 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 8,0212 - € 16,8445 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
€ 13,8803 - € 27,4988 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
€ 6,2262 - € 9,6853 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 107,0378 - € 245,8813 | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
€ 1,1679 - € 2,8043 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,1679 - € 2,8043 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,2399 - € 2,974 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 3,5551 - € 4,4366 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 3,5551 - € 9,3169 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 7,2572 - € 15,2403 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer