Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et rondelles disponibles séparément.
Séries: SR1717
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
€ 10,0338 - € 10,0338 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 7,1691 - € 7,1691 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 10,2047 - € 10,2047 | Demander le délai de livraison ici |
PG13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 8,7998 - € 8,7998 | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 108,0367 - € 108,0367 | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 15,3373 - € 15,3373 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,4877 - € 0,4877 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 27,4612 - € 27,4612 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 55,7372 - € 55,7372 | Demander le délai de livraison ici |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 28,515 - € 28,515 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 20,6113 - € 20,6113 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 109,594 - € 109,594 | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 139,7397 - € 139,7397 | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 12,0171 - € 12,0171 | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 12,3844 - € 12,3844 | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 17,8494 - € 17,8494 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer