Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 1,4986 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,8285 - € 0,9651 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 3,2445 - € 4,3357 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 3,4919 - € 9,1968 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 31,4126 - € 31,4126 | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 1,8914 - € 5,7471 | Demander le délai de livraison ici |
PG13
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 2,6334 - € 5,3833 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,5427 - € 0,6343 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 4,5976 - € 5,3688 | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
€ 2,6334 - € 5,3833 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
PG29
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
€ 1,6295 - € 3,5792 | Demander le délai de livraison ici |
PG 16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 2,6334 - € 4,5103 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 1,3094 - € 5,1069 | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 1,42 - € 3,1136 | Demander le délai de livraison ici |
PG 11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 38,6381 - € 38,6381 | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 2,5709 - € 3,1144 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 1,187 - € 1,4235 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 1,4171 - € 3,099 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 2,4297 - € 3,2591 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer