Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.
Séries: SR1704
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre minimal de câbles compatibles | Diamètre maximal de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 7,3307 - € 8,7263 | Demander le délai de livraison ici |
M40
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 38,6381 - € 38,6381 | Demander le délai de livraison ici |
M63
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
€ 20,544 - € 54,2948 | Demander le délai de livraison ici |
M50
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 6,3872 - € 9,0207 | Demander le délai de livraison ici |
M32
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 2,5709 - € 3,1144 | Demander le délai de livraison ici |
M25
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
€ 1,187 - € 1,4235 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 2,1679 - € 2,8953 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 2,5461 - € 6,7219 | Demander le délai de livraison ici |
M20
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
€ 0,8285 - € 0,9651 | Demander le délai de livraison ici |
M16
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 1,3515 - € 1,3515 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 8,6235 - € 8,6235 | Demander le délai de livraison ici |
PG36
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
€ 0,9617 - € 0,9617 | Demander le délai de livraison ici |
PG21
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 3,6286 - € 3,6286 | Demander le délai de livraison ici |
PG29
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 1,0915 - € 1,0915 | Demander le délai de livraison ici |
PG9
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,3739 - € 0,4379 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
€ 0,4466 - € 0,5223 | Demander le délai de livraison ici |
PG11
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
€ 0,646 - € 0,646 | Demander le délai de livraison ici |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,808 - € 0,808 | 137 En stock |
PG16
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
10152331 | € 0,7272 - € 0,7272 | Demander le délai de livraison ici |
PG7
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
€ 1,3778 - € 1,6004 | Demander le délai de livraison ici |
PG42
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer