Menu Rechercher

Profilé PVC protecteur de bord

En stock

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Livré en rouleaux de 20 mètres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Matière: PVC Couleur: Noir, Blanc, Gris Series Code:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
24 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Couleur Largeur minimale de serrage Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
€ 156,1112 - € 183,6678 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
10237519 € 60,7461 - € 67,5114 8 En stock
1.5 mm
Noir
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 80,4617 - € 87,2553 14 En stock
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 126,1203 - € 157,6398 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 198,9817 - € 221,0751 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Blanc
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 244,5413 - € 257,4067 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 65,5582 - € 81,9619 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 34,9017 - € 38,7797 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 124,6625 - € 155,814 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 182,9318 - € 215,2156 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
€ 305,0185 - € 321,0542 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
€ 148,0155 - € 161,4754 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 67,3557 - € 84,2123 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
Blanc
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
€ 117,1047 - € 146,3737 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 126,1203 - € 157,6398 Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Blanc
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
€ 61,1141 - € 67,9077 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Noir
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
€ 112,4341 - € 124,9315 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Noir
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 117,1047 - € 146,3737 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Blanc
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
€ 75,5357 - € 83,9285 9 En stock
3.0 mm
Noir
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
€ 305,0185 - € 321,0542 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
Blanc
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
  • sur 2
Protège-coins 6.5 mm 16.3 mm PVC Gris

10237557

Gamme de prix
€ 183,6678 - € 156,1112

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    16.3 mm
  • Largeur totale
    11.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 2.0 mm 8.0 mm PVC Noir

10237519

Gamme de prix
€ 67,5114 - € 60,7461

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.5 mm 6.9 mm PVC Blanc

10237427

Gamme de prix
€ 87,2553 - € 80,4617

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 4.0 mm 16.5 mm PVC Gris

10237496

Gamme de prix
€ 157,6398 - € 126,1203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.5 mm 10.0 mm PVC Blanc

10237595

Gamme de prix
€ 221,0751 - € 198,9817

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.8 mm 11.7 mm PVC Noir

10237601

Gamme de prix
€ 257,4067 - € 244,5413

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.6 mm 6.0 mm PVC Gris

10237526

Gamme de prix
€ 81,9619 - € 65,5582

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.5 mm 6.9 mm PVC Gris

10237410

Gamme de prix
€ 38,7797 - € 34,9017

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.4 mm 12.5 mm PVC Blanc

10237441

Gamme de prix
€ 155,814 - € 124,6625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.5 mm 10.0 mm PVC Gris

10237588

Gamme de prix
€ 215,2156 - € 182,9318

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    10.0 mm
  • Largeur totale
    14.4 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.8 mm 11.7 mm PVC Gris

10237618

Gamme de prix
€ 321,0542 - € 305,0185

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 9.0 mm 9.0 mm PVC Gris

10237434

Gamme de prix
€ 161,4754 - € 148,0155

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 2.0 mm 8.0 mm PVC Blanc

10237533

Gamme de prix
€ 84,2123 - € 67,3557

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    6.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.5 mm 14.0 mm PVC Gris

10237465

Gamme de prix
€ 146,3737 - € 117,1047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 4.0 mm 16.5 mm PVC Blanc

10237502

Gamme de prix
€ 157,6398 - € 126,1203

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    16.5 mm
  • Largeur totale
    11.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 6.5 mm 6.9 mm PVC Noir

10237403

Gamme de prix
€ 67,9077 - € 61,1141

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Hauteur totale
    9.4 mm
  • Largeur totale
    6.9 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.5 mm 14.0 mm PVC Noir

10237458

Gamme de prix
€ 124,9315 - € 112,4341

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 5.5 mm 14.0 mm PVC Blanc

10237472

Gamme de prix
€ 146,3737 - € 117,1047

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 20.0 m (L) 9.0 mm (lg) 3.0 mm

10412565

Gamme de prix
€ 83,9285 - € 75,5357

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    12.5 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Protège-coins 3.8 mm 11.7 mm PVC Blanc

10237625

Gamme de prix
€ 321,0542 - € 305,0185

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PVC
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    21.5 mm
  • Largeur totale
    9.7 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m