PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Livré en rouleaux de 20 mètres.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Matière: PVC Couleur: Noir, Blanc, Gris Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Couleur | Largeur minimale de serrage | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 132,5318 - € 147,2654 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
€ 168,3822 - € 177,2563 | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
Noir
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
10237489 | € 113,7503 - € 126,4034 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
€ 156,1112 - € 183,6678 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer