Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|
€ 1,1086 - € 2,3282 | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
||
€ 2,4297 - € 5,1025 | Demander le délai de livraison ici |
9 in
228.6 mm
|
||
€ 52,6551 - € 55,434 | Demander le délai de livraison ici |
38.752 in
984.3 mm
|
||
€ 59,8862 - € 59,8862 | Demander le délai de livraison ici |
46 in
1168.4 mm
|
||
€ 5,3009 - € 8,2459 | Demander le délai de livraison ici |
11 in
279.4 mm
|
||
€ 4,4993 - € 6,9989 | Demander le délai de livraison ici |
10 in
254.0 mm
|
||
€ 25,1708 - € 27,9789 | Demander le délai de livraison ici |
27.5 in
698.5 mm
|
||
€ 7,1293 - € 14,9715 | Demander le délai de livraison ici |
16 in
406.4 mm
|
||
€ 1,7605 - € 3,697 | Demander le délai de livraison ici |
7.5 in
190.5 mm
|
||
€ 1,001 - € 2,1021 | Demander le délai de livraison ici |
4.626 in
117.5 mm
|
||
€ 1,5713 - € 3,2998 | Demander le délai de livraison ici |
7 in
177.8 mm
|
||
€ 9,5882 - € 20,1352 | Demander le délai de livraison ici |
19 in
482.6 mm
|
||
€ 5,136 - € 10,7856 | Demander le délai de livraison ici |
13.5 in
342.9 mm
|
||
€ 22,8865 - € 25,4182 | Demander le délai de livraison ici |
23.5 in
596.9 mm
|
||
€ 0,8773 - € 1,8424 | Demander le délai de livraison ici |
3.874 in
98.4 mm
|
||
€ 1,615 - € 4,247 | Demander le délai de livraison ici |
8.5 in
215.9 mm
|
||
€ 0,8322 - € 1,7477 | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
||
€ 1,484 - € 3,1165 | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
||
€ 35,4865 - € 37,3634 | Demander le délai de livraison ici |
32 in
812.8 mm
|
||
€ 0,8904 - € 1,8699 | Demander le délai de livraison ici |
4.252 in
108.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer