Menu Rechercher

Protecteurs couvrants adhésifs pour face de bride

En cours de production

Adhesive Full Face Flange Protectors feature a peel-and-stick design for easy application. They bond securely and leave no residue. Meets ANSI B1 and ASME B16.47 requirements. They are rated at 150 lb.

  • Les protecteurs de brides adhésifs sont dotés d’un support adhésif, avec une conception facile à retirer et à coller.
  • L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.
  • Conformes aux spécifications ANSI B16.5 et ASME B16.47, avec une valeur nominale de 15 livres (lb).
Matière: PE Couleur: Noir Séries: SR1373

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité OD Ajouter au panier
€ 19,2491 - € 21,3588 Demander le délai de livraison ici
635.0 mm
€ 0,8904 - € 1,8699 Demander le délai de livraison ici
108.0 mm
  • sur 2
Protection pour brides 457.2 mm 635.0 mm PE Noir

10163443

Gamme de prix
€ 21,3588 - € 19,2491

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    635.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
  • Caractéristiques
    ASME/ANSI B16.47
Protection pour brides 25.4 mm 108.0 mm PE Noir

10163399

Gamme de prix
€ 1,8699 - € 0,8904

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    108.0 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Standard
    ANSI
  • Standard
    ASME
  • Caractéristiques
    ASME/ANSI B16.47