Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.
Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Matière | RL | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 26,0545 - € 30,2232 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 66,1069 - € 76,684 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
|||
€ 101,0471 - € 108,836 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 31,3544 - € 36,2786 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 254,0074 - € 257,6448 | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
€ 21,7564 - € 22,8574 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 47,2252 - € 54,7812 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 381,5261 - € 381,5261 | Demander le délai de livraison ici |
3.465 in
88.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
€ 21,5625 - € 22,8574 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 55,5387 - € 61,7127 | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 156,3628 - € 164,5903 | 28 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 75,9626 - € 84,3968 | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
€ 102,3538 - € 113,7234 | 56 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
€ 51,8453 - € 57,6059 | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
€ 383,0655 - € 390,8796 | Demander le délai de livraison ici |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
€ 234,5305 - € 246,8785 | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
€ 59,2596 - € 65,8471 | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 504,0518 - € 514,3326 | Demander le délai de livraison ici |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
€ 465,34 - € 489,8294 | Demander le délai de livraison ici |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer