Menu Rechercher

Protecteurs de tuyau avec gaine spiralée

En stock

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.
  • Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.
  • Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.
  • Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection.
Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID Couleur Matière RL Type OD WT Ajouter au panier
€ 26,0545 - € 30,2232 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
25.0 mm
2.5 mm
€ 66,1069 - € 76,684 Demander le délai de livraison ici
42.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
47.0 mm
3.5 mm
Demander le délai de livraison ici
Jaune
PEHD
€ 101,0471 - € 108,836 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
55.0 mm
3.5 mm
€ 31,3544 - € 36,2786 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
29.0 mm
2.5 mm
€ 254,0074 - € 257,6448 Demander le délai de livraison ici
74.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
70.0 mm
4.4 mm
€ 21,7564 - € 22,8574 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
18.0 mm
2.0 mm
€ 47,2252 - € 54,7812 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
37.0 mm
3.0 mm
€ 381,5261 - € 381,5261 Demander le délai de livraison ici
88.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
95.0 mm
4.9 mm
€ 21,5625 - € 22,8574 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
PP
20.0 m
1
15.0 mm
1.5 mm
€ 55,5387 - € 61,7127 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
16.0 mm
2.2 mm
€ 156,3628 - € 164,5903 28 En stock
40.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
40.0 mm
4.5 mm
€ 75,9626 - € 84,3968 Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
25.0 mm
2.7 mm
€ 102,3538 - € 113,7234 56 En stock
32.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
32.0 mm
3.5 mm
€ 51,8453 - € 57,6059 Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
12.0 mm
2.2 mm
€ 383,0655 - € 390,8796 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
75.0 mm
5.5 mm
€ 234,5305 - € 246,8785 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
50.0 mm
4.5 mm
€ 59,2596 - € 65,8471 Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
20.0 mm
2.5 mm
€ 504,0518 - € 514,3326 Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
Noir
PEHD
20.0 m
2
90.0 mm
6.5 mm
€ 465,34 - € 489,8294 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Noir
PEHD
12.0 m
2
111.0 mm
5.0 mm
  • sur 3
Spiral Wrap 20.0 mm 18.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203781

Gamme de prix
€ 30,2232 - € 26,0545

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 42.0 mm 25.5 mm 3.5 mm PP Noir

10203811

Gamme de prix
€ 76,684 - € 66,1069

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    47.0 mm
  • ID
    42.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard 65.0 mm 4.9 mm PEHD Jaune

10170656


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEHD
  • À utiliser avec
    -32 flexibles hydrauliques
  • Code produit
    3926300090
Spiral Wrap 50.0 mm 27.0 mm 3.5 mm PP Noir

10203828

Gamme de prix
€ 108,836 - € 101,0471

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    55.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 25.0 mm 21.0 mm 2.5 mm PP Noir

10203798

Gamme de prix
€ 36,2786 - € 31,3544

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    29.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 74.0 mm 29.0 mm 4.4 mm PP Noir

10203835

Gamme de prix
€ 257,6448 - € 254,0074

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    70.0 mm
  • ID
    74.0 mm
  • WT
    4.4 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 16.0 mm 15.0 mm 2.0 mm PP Noir

10203774

Gamme de prix
€ 22,8574 - € 21,7564

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    18.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 32.0 mm 23.0 mm 3.0 mm PP Noir

10203804

Gamme de prix
€ 54,7812 - € 47,2252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    37.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.0 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 88.0 mm 31.0 mm 4.9 mm PP Noir

10203842

Gamme de prix
€ 381,5261 - € 381,5261

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    95.0 mm
  • ID
    88.0 mm
  • WT
    4.9 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiral Wrap 12.0 mm 12.0 mm 1.5 mm PP Noir

10203767

Gamme de prix
€ 22,8574 - € 21,5625

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    15.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    1.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 16.0 mm 13.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561294

Gamme de prix
€ 61,7127 - € 55,5387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    16.0 mm
  • ID
    16.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 40.0 mm 30.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561430

Gamme de prix
€ 164,5903 - € 156,3628

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • ID
    40.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 25.0 mm 19.0 mm 2.7 mm PEHD Noir

10561379

Gamme de prix
€ 84,3968 - € 75,9626

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    25.0 mm
  • ID
    25.0 mm
  • WT
    2.7 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 32.0 mm 25.0 mm 3.5 mm PEHD Noir

10561409

Gamme de prix
€ 113,7234 - € 102,3538

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • OD
    32.0 mm
  • ID
    32.0 mm
  • WT
    3.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 12.0 mm 10.0 mm 2.2 mm PEHD Noir

10561270

Gamme de prix
€ 57,6059 - € 51,8453

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    12.0 mm
  • ID
    12.0 mm
  • WT
    2.2 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 75.0 mm 40.0 mm 5.5 mm PEHD Noir

10561515

Gamme de prix
€ 390,8796 - € 383,0655

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • ID
    75.0 mm
  • WT
    5.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 50.0 mm 38.0 mm 4.5 mm PEHD Noir

10561454

Gamme de prix
€ 246,8785 - € 234,5305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    50.0 mm
  • ID
    50.0 mm
  • WT
    4.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 20.0 mm 15.5 mm 2.5 mm PEHD Noir

10561331

Gamme de prix
€ 65,8471 - € 59,2596

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    20.0 mm
  • ID
    20.0 mm
  • WT
    2.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard HD 90.0 mm 50.0 mm 6.5 mm PEHD Noir

10561560

Gamme de prix
€ 514,3326 - € 504,0518

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    90.0 mm
  • ID
    90.0 mm
  • WT
    6.5 mm
  • RL
    20.0 m
  • Couleur
    Noir
Spiralguard Flex 100.0 mm 50.0 mm 5.0 mm PEHD Noir

10561249

Gamme de prix
€ 489,8294 - € 465,34

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    111.0 mm
  • ID
    100.0 mm
  • WT
    5.0 mm
  • RL
    12.0 m
  • Couleur
    Noir