Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En cours de production

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d H T PS Ajouter au panier
€ 69,0769 - € 69,0769 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
660.4 mm
€ 41,13 - € 41,13 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
19.1 mm
457.2 mm
€ 80,272 - € 80,272 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
812.8 mm
€ 97,0891 - € 97,0891 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1016.0 mm
€ 40,2989 - € 41,13 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
6.4 mm
457.2 mm
€ 53,2213 - € 54,3131 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
19.1 mm
508.0 mm
€ 75,5463 - € 75,5463 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
711.2 mm
€ 94,8403 - € 94,8403 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
965.2 mm
€ 138,0724 - € 138,0724 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
1219.2 mm
€ 156,0139 - € 156,0139 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1320.8 mm
€ 75,0737 - € 75,0737 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
711.2 mm
€ 60,1958 - € 60,1958 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
558.8 mm
€ 103,6888 - € 103,6888 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1066.8 mm
€ 87,5887 - € 87,5887 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
863.6 mm
€ 69,0769 - € 69,0769 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
660.4 mm
€ 125,0523 - € 125,0523 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1168.4 mm
€ 53,2213 - € 54,3131 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
508.0 mm
€ 138,0724 - € 138,0724 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1219.2 mm
€ 147,3609 - € 147,3609 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
1270.0 mm
€ 62,6565 - € 62,6565 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
609.6 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 609.6 mm PE

10242872

Gamme de prix
€ 69,0769 - € 69,0769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    660.4 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 419.1 mm PE

10308493

Gamme de prix
€ 41,13 - € 41,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 787.4 mm PE

10241943

Gamme de prix
€ 80,272 - € 80,272

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    812.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 990.6 mm PE

10241981

Gamme de prix
€ 97,0891 - € 97,0891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1016.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 444.5 mm PE

10256213

Gamme de prix
€ 41,13 - € 40,2989

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    200.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 469.9 mm PE

10308486

Gamme de prix
€ 54,3131 - € 53,2213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 685.8 mm PE

10241912

Gamme de prix
€ 75,5463 - € 75,5463

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    711.2 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 939.8 mm PE

10241974

Gamme de prix
€ 94,8403 - € 94,8403

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    965.2 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1168.4 mm PE

10247143

Gamme de prix
€ 138,0724 - € 138,0724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1219.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1295.4 mm PE

10242162

Gamme de prix
€ 156,0139 - € 156,0139

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1320.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 660.4 mm PE

10249680

Gamme de prix
€ 75,0737 - € 75,0737

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    711.2 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 508.0 mm PE

10242209

Gamme de prix
€ 60,1958 - € 60,1958

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    558.8 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1041.4 mm PE

10241998

Gamme de prix
€ 103,6888 - € 103,6888

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1066.8 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 838.2 mm PE

10241950

Gamme de prix
€ 87,5887 - € 87,5887

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    863.6 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 635.0 mm PE

10241905

Gamme de prix
€ 69,0769 - € 69,0769

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    660.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1143.0 mm PE

10242018

Gamme de prix
€ 125,0523 - € 125,0523

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1168.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 457.2 mm PE

10242179

Gamme de prix
€ 54,3131 - € 53,2213

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    508.0 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1193.8 mm PE

10242070

Gamme de prix
€ 138,0724 - € 138,0724

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1219.2 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 1244.6 mm PE

10308431

Gamme de prix
€ 147,3609 - € 147,3609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1270.0 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 584.2 mm PE

10241899

Gamme de prix
€ 62,6565 - € 62,6565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    609.6 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier