Menu Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En cours de production

Nos protecteurs biseautés sont conçus pour être utilisés avec une large gamme de tuyaux. Les protecteurs de bord biseauté fonctionnent avec des bouchons de tube d'autres tailles afin d'assurer une protection intégrale et une fermeture optimale des tubes. Le protecteur pour bord biseauté maintient le bouchon de protection en place lors de la manutention, du transport et du stockage. Mise en place facile par insertion du protecteur dans l’alésage du tube et martèlement du verrou : ceci entraîne l’expansion du protecteur pour une tenue parfaite. Le bouchon de protection a une profondeur d'au moins 100 mm pour autoriser les préhensions avec un crochet de grue. Disponible avec un anti-corrosion pour protéger l'intérieur du tube contre l'humidité. Nous vous recommandons de contacter notre bureau pour sélectionner le système de fixation correspondant à vos besoins.

Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d H T PS Ajouter au panier
€ 41,13 - € 41,13 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
9.3 mm
457.2 mm
€ 62,6565 - € 62,6565 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
609.6 mm
€ 77,9906 - € 77,9906 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
762.0 mm
€ 97,0891 - € 97,0891 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
25.4 mm
1016.0 mm
€ 29,609 - € 30,212 Demander le délai de livraison ici
105.0 mm
12.7 mm
406.4 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 438.6 mm PE

10308424

Gamme de prix
€ 41,13 - € 41,13

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    150.0 mm
  • PS
    457.2 mm
  • T
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 558.8 mm PE

10242025

Gamme de prix
€ 62,6565 - € 62,6565

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    609.6 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 711.2 mm PE

10241936

Gamme de prix
€ 77,9906 - € 77,9906

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    762.0 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 965.2 mm PE

10247167

Gamme de prix
€ 97,0891 - € 97,0891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    1016.0 mm
  • T
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier
Bouchon protecteur de bord biseauté 381.0 mm PE

10242117

Gamme de prix
€ 30,212 - € 29,609

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    105.0 mm
  • PS
    406.4 mm
  • T
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
  • Bevel Material
    Acier