Ce bouchon de protection fournit une protection solide. Il aide à empêcher la pénétration de poussière et d'humidité dans les roulements de charnières et les rotules.
Le profil dispose d'un centre ouvert qui permet de suspendre la pièce pendant le stockage et la peinture
Séries: SRF0016
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | ID | FD | OD | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1029 - € 0,5254 | Demander le délai de livraison ici |
0.894 in
22.7 mm
|
1.567 in
39.8 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
€ 0,7575 - € 1,5908 | Demander le délai de livraison ici |
3.012 in
76.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
€ 0,4949 - € 1,0394 | Demander le délai de livraison ici |
2.232 in
56.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
€ 0,1699 - € 0,3666 | Demander le délai de livraison ici |
0.697 in
17.7 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
€ 0,4097 - € 0,8604 | Demander le délai de livraison ici |
1.866 in
47.4 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
€ 0,1599 - € 0,6409 | Demander le délai de livraison ici |
1.091 in
27.7 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
€ 0,1916 - € 0,7045 | Demander le délai de livraison ici |
1.287 in
32.7 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
€ 0,1777 - € 0,7795 | Demander le délai de livraison ici |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
€ 0,6929 - € 1,4551 | Demander le délai de livraison ici |
2.638 in
67.0 mm
|
3.917 in
99.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
€ 0,2347 - € 0,4509 | Demander le délai de livraison ici |
1.654 in
42.0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer