Menu Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
€ 537,1351 - € 716,1778 Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 653,955 - € 871,9383 Demander le délai de livraison ici
4350.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 887,5433 - € 1.183,3863 Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 361,931 - € 482,5782 Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
€ 436,7674 - € 582,3569 Demander le délai de livraison ici
2850.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
€ 593,412 - € 791,2218 Demander le délai de livraison ici
3900.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
€ 906,7525 - € 1.209,002 Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
€ 250,2594 - € 333,6724 Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 515,2305 - € 686,9795 Demander le délai de livraison ici
3450.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 427,5925 - € 570,1288 Demander le délai de livraison ici
2850.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 489,0062 - € 652,0049 Demander le délai de livraison ici
3360.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 625,4558 - € 833,9475 Demander le délai de livraison ici
4320.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 318,5207 - € 424,6956 Demander le délai de livraison ici
2160.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 196,9401 - € 262,5933 Demander le délai de livraison ici
1320.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 37,2239 - € 49,6257 Demander le délai de livraison ici
240.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 659,5761 - € 879,4324 Demander le délai de livraison ici
4560.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 830,145 - € 1.106,8599 Demander le délai de livraison ici
5760.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
€ 294,0584 - € 392,0761 Demander le délai de livraison ici
1950.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 405,6879 - € 540,9223 Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
€ 166,0076 - € 221,3428 Demander le délai de livraison ici
1050.0
Acier
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 360.0 Acier

20268381

Gamme de prix
€ 716,1778 - € 537,1351

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4350.0 Acier

20268435

Gamme de prix
€ 871,9383 - € 653,955

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4350.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier

20268541

Gamme de prix
€ 1.183,3863 - € 887,5433

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1800.0 Acier

20269289

Gamme de prix
€ 482,5782 - € 361,931

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2850.0 Acier

20268725

Gamme de prix
€ 582,3569 - € 436,7674

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2850.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3900.0 Acier

20268794

Gamme de prix
€ 791,2218 - € 593,412

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3900.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 600.0 Acier

20268930

Gamme de prix
€ 1.209,002 - € 906,7525

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1650.0 Acier

20268251

Gamme de prix
€ 333,6724 - € 250,2594

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3450.0 Acier

20268374

Gamme de prix
€ 686,9795 - € 515,2305

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3450.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2850.0 Acier

20268336

Gamme de prix
€ 570,1288 - € 427,5925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 3360.0 Acier

20267957

Gamme de prix
€ 652,0049 - € 489,0062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4320.0 Acier

20268039

Gamme de prix
€ 833,9475 - € 625,4558

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 2160.0 Acier

20267858

Gamme de prix
€ 424,6956 - € 318,5207

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2160.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 1320.0 Acier

20267780

Gamme de prix
€ 262,5933 - € 196,9401

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    1320.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 240.0 Acier

20267698

Gamme de prix
€ 49,6257 - € 37,2239

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    240.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 4560.0 Acier

20268053

Gamme de prix
€ 879,4324 - € 659,5761

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4560.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5760.0 Acier

20268152

Gamme de prix
€ 1.106,8599 - € 830,145

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5760.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1950.0 Acier

20268275

Gamme de prix
€ 392,0761 - € 294,0584

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2700.0 Acier

20268329

Gamme de prix
€ 540,9223 - € 405,6879

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1050.0 Acier

20268602

Gamme de prix
€ 221,3428 - € 166,0076

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1050.0