Menu Rechercher

Reniflards

En cours de production

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

  • Facilitent un débit d’air élevé.
  • Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.
  • Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide.
Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité D Filetage A Position h Norme de filetage Type Ajouter au panier
€ 9,6193 - € 9,6193 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filetages BSP
2
€ 12,0035 - € 12,0035 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Filetages BSP
2
€ 17,392 - € 17,392 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
32.0 mm
11.0 mm
Filetages BSP
2
€ 16,1241 - € 16,1241 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
27.0 mm
9.0 mm
Filetages métriques
2
€ 24,765 - € 24,765 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
G 1
24.3 mm
11.0 mm
Filetages BSP
1
€ 16,1241 - € 16,1241 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M26
27.0 mm
9.0 mm
Filetages métriques
2
€ 11,4522 - € 11,4522 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Filetages métriques
2
€ 14,2636 - € 14,2636 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
M20
37.0 mm
8.5 mm
Filetages métriques
1
€ 18,5634 - € 18,5634 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M27
47.3 mm
9.0 mm
Filetages métriques
1
€ 33,0062 - € 33,0062 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
G 11/2
31.2 mm
13.0 mm
Filetages BSP
1
€ 14,6219 - € 14,6219 Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M33
32.0 mm
11.0 mm
Filetages métriques
2
€ 13,3541 - € 13,3541 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
9.0 mm
Filetages BSP
2
€ 16,1241 - € 16,1241 Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
G 3/4
27.0 mm
9.0 mm
Filetages BSP
2
€ 12,1137 - € 12,1137 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filetages BSP
2
€ 9,1232 - € 9,1232 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M16
18.0 mm
8.0 mm
Filetages métriques
2
€ 11,4522 - € 11,4522 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Filetages BSP
2
€ 12,0035 - € 12,0035 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
G 1/4
15.0 mm
8.0 mm
Filetages BSP
2
€ 12,1137 - € 12,1137 Demander le délai de livraison ici
26.0 mm
G 1/2
21.0 mm
8.5 mm
Filetages BSP
2
€ 12,0035 - € 12,0035 Demander le délai de livraison ici
19.0 mm
M14
15.0 mm
8.0 mm
Filetages métriques
2
€ 11,4522 - € 11,4522 Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
G 3/8
18.0 mm
8.0 mm
Filetages BSP
2
  • sur 3
Reniflards Aluminium Noir

10506936

Gamme de prix
€ 9,6193 - € 9,6193

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506790

Gamme de prix
€ 12,0035 - € 12,0035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 1/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10507063

Gamme de prix
€ 17,392 - € 17,392

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    G 1
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10507032

Gamme de prix
€ 16,1241 - € 16,1241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M27
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506721

Gamme de prix
€ 24,765 - € 24,765

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    24.3 mm
  • B
    21.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
Reniflards Aluminium Noir

10507001

Gamme de prix
€ 16,1241 - € 16,1241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    M26
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506899

Gamme de prix
€ 11,4522 - € 11,4522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506684

Gamme de prix
€ 14,2636 - € 14,2636

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    37.0 mm
  • B
    32.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    8.5 mm
Reniflards Aluminium Noir

10506714

Gamme de prix
€ 18,5634 - € 18,5634

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    47.3 mm
  • B
    41.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    9.0 mm
Reniflards Aluminium Noir

10506783

Gamme de prix
€ 33,0062 - € 33,0062

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    31.2 mm
  • B
    27.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • HD
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
Reniflards Aluminium Noir

10507117

Gamme de prix
€ 14,6219 - € 14,6219

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    32.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Filetage
    M33
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506998

Gamme de prix
€ 13,3541 - € 13,3541

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    G 3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506974

Gamme de prix
€ 16,1241 - € 16,1241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    27.0 mm
  • D
    32.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Filetage
    G 3/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506912

Gamme de prix
€ 12,1137 - € 12,1137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506905

Gamme de prix
€ 9,1232 - € 9,1232

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506868

Gamme de prix
€ 11,4522 - € 11,4522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506806

Gamme de prix
€ 12,0035 - € 12,0035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 1/4
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506929

Gamme de prix
€ 12,1137 - € 12,1137

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    21.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Filetage
    G 1/2
  • Norme de filetage
    Filetages BSP
Reniflards Aluminium Noir

10506820

Gamme de prix
€ 12,0035 - € 12,0035

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    15.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    M14
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Reniflards Aluminium Noir

10506851

Gamme de prix
€ 11,4522 - € 11,4522

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • A
    18.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Filetage
    G 3/8
  • Norme de filetage
    Filetages BSP