Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | D | Filetage | A | Position | h | Norme de filetage | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,6193 - € 9,6193 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 12,0035 - € 12,0035 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 17,392 - € 17,392 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 16,1241 - € 16,1241 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 24,765 - € 24,765 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
G 1
|
0.957 in
24.3 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages BSP
|
1
|
||
€ 16,1241 - € 16,1241 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M26
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 11,4522 - € 11,4522 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 14,2636 - € 14,2636 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 18,5634 - € 18,5634 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M27
|
1.862 in
47.3 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages métriques
|
1
|
||
€ 33,0062 - € 33,0062 | Demander le délai de livraison ici |
2.362 in
60.0 mm
|
G 11/2
|
1.228 in
31.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
Filetages BSP
|
1
|
||
€ 14,6219 - € 14,6219 | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M33
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 13,3541 - € 13,3541 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 16,1241 - € 16,1241 | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
G 3/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 12,1137 - € 12,1137 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 9,1232 - € 9,1232 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 11,4522 - € 11,4522 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 12,0035 - € 12,0035 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
G 1/4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 12,1137 - € 12,1137 | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
G 1/2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
€ 12,0035 - € 12,0035 | Demander le délai de livraison ici |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages métriques
|
2
|
||
€ 11,4522 - € 11,4522 | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
G 3/8
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Filetages BSP
|
2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer