Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
€ 0,0675 - € 0,0675 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,0847 - € 0,0847 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.6 mm
Acier au carbone
10.2 mm
€ 0,081 - € 0,081 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,081 - € 0,081 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.6 mm
Acier au carbone
12.2 mm
€ 0,2715 - € 0,2715 Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
€ 0,7051 - € 0,7051 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.5 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
€ 0,4313 - € 0,4313 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
2.7 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
€ 0,5004 - € 0,5004 Demander le délai de livraison ici
2.3 mm
3.1 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
€ 0,8955 - € 0,8955 Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
€ 0,8971 - € 0,8971 Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
3.9 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
€ 2,5935 - € 2,5935 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.7 mm
Chrome-vanadium
25.5 mm
€ 0,0707 - € 0,0707 Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
1.4 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,0948 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.7 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,1066 - € 0,1066 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
2.0 mm
Acier au carbone
12.2 mm
€ 0,2368 - € 0,2368 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.9 mm
Acier au carbone
16.3 mm
€ 0,871 - € 0,871 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
€ 1,0328 - € 1,0328 Demander le délai de livraison ici
3.4 mm
4.4 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
€ 1,0328 - € 1,0328 Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.1 mm
Chrome-vanadium
25.4 mm
€ 0,0591 - € 0,0591 9193 En stock
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
6.2 mm
€ 0,0624 - € 0,0624 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
1.2 mm
Acier au carbone
8.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443064

Gamme de prix
€ 0,0675 - € 0,0675

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    483.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443149

Gamme de prix
€ 0,0847 - € 0,0847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Charge en déviation minimale
    1301.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443217

Gamme de prix
€ 0,081 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.9 mm
  • Charge en déviation minimale
    781.00 N
Rondelle Grower 12.2 mm 25.0 mm Acier au carbone

10629376

Gamme de prix
€ 0,081 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    511.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443330

Gamme de prix
€ 0,2715 - € 0,2715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2313.00 N
Rondelle Grower 12.2 mm 34.0 mm Chrome-vanadium

10629352

Gamme de prix
€ 0,7051 - € 0,7051

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2312.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437391

Gamme de prix
€ 0,4313 - € 0,4313

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.7 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1513.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 40.0 mm

10437346

Gamme de prix
€ 0,5004 - € 0,5004

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.1 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4844.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10443613

Gamme de prix
€ 0,8955 - € 0,8955

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7905.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443682

Gamme de prix
€ 0,8971 - € 0,8971

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.9 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    7700.00 N
Ressort à disque SAE 25.5 mm 60.0 mm

10443750

Gamme de prix
€ 2,5935 - € 2,5935

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.7 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6936.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 20.0 mm

10443071

Gamme de prix
€ 0,0707 - € 0,0707

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.4 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    639.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1054.00 N
Ressort à disque DIN 12.2 mm 28.0 mm

10443347

Gamme de prix
€ 0,1066 - € 0,1066

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1077.00 N
Ressort à disque DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Gamme de prix
€ 0,2368 - € 0,2368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    584.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Gamme de prix
€ 0,871 - € 0,871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2163.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10422328

Gamme de prix
€ 1,0328 - € 1,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.4 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    11617.00 N
Ressort à disque SAE 25.4 mm 50.0 mm

10443699

Gamme de prix
€ 1,0328 - € 1,0328

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.1 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    10175.00 N
Ressort à disque DIN 6.2 mm 13.0 mm

10335208

Gamme de prix
€ 0,0591 - € 0,0591

Niveaux de stock
9193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    6.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    248.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 16.0 mm

10442937

Gamme de prix
€ 0,0624 - € 0,0624

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.2 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    542.00 N