Menu Rechercher

Ressorts à disque

En stock

Les ressorts à disque conviennent parfaitement aux applications exigeant des charges très élevées dans les petits espaces, ainsi qu'aux applications délicates. Les ressorts à disque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes de vibration, de dilatation thermique, de détente et de desserrage de boulons.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
128 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur en charge Hauteur du bras Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
€ 0,7231 - € 0,7231 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.6 mm
Chrome-vanadium
14.3 mm
€ 0,0948 - € 0,0948 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.7 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,1289 - € 0,1289 Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
0.9 mm
Acier au carbone
5.2 mm
€ 0,8454 - € 0,8454 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
€ 0,7937 - € 0,7937 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.5 mm
Chrome-vanadium
20.4 mm
€ 0,059 - € 0,059 Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
1.0 mm
Acier au carbone
5.2 mm
€ 0,2715 - € 0,2715 Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
2.2 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
€ 0,2368 - € 0,2368 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.9 mm
Acier au carbone
16.3 mm
€ 0,1048 - € 0,1048 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
1.8 mm
Acier au carbone
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.1 mm
Chrome-vanadium
10.2 mm
€ 0,6096 - € 0,6096 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
14.3 mm
€ 0,871 - € 0,871 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
2.8 mm
Chrome-vanadium
14.2 mm
€ 0,6221 - € 0,6221 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.4 mm
Chrome-vanadium
12.2 mm
€ 0,7937 - € 0,7937 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
3.6 mm
Chrome-vanadium
22.4 mm
€ 1,3111 - € 1,3111 Demander le délai de livraison ici
3.3 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
28.5 mm
€ 0,0729 - € 0,0729 Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
1.5 mm
Acier au carbone
8.2 mm
€ 0,6214 - € 0,6214 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
2.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
€ 1,4493 - € 1,4493 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
3.3 mm
Chrome-vanadium
18.3 mm
€ 2,4409 - € 2,4409 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
4.3 mm
Chrome-vanadium
20.5 mm
€ 0,081 - € 0,081 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
1.6 mm
Acier au carbone
10.2 mm
  • sur 7
Ressort à disque SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Gamme de prix
€ 0,7231 - € 0,7231

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2535.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Gamme de prix
€ 0,0948 - € 0,0948

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.7 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1054.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Gamme de prix
€ 0,1289 - € 0,1289

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Hauteur du bras
    0.9 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    232.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Gamme de prix
€ 0,8454 - € 0,8454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2227.00 N
Ressort à disque SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Gamme de prix
€ 0,7937 - € 0,7937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.5 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    3983.00 N
Ressort à disque DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Gamme de prix
€ 0,059 - € 0,059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.2 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    237.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Gamme de prix
€ 0,2715 - € 0,2715

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.2 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2423.00 N
Ressort à disque DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Gamme de prix
€ 0,2368 - € 0,2368

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    16.3 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.9 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Charge en déviation minimale
    584.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Gamme de prix
€ 0,1048 - € 0,1048

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.8 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    996.00 N
Ressort à disque SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    28.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.1 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1575.00 N
Ressort à disque SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Gamme de prix
€ 0,6096 - € 0,6096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1690.00 N
Ressort à disque SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Gamme de prix
€ 0,871 - € 0,871

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    14.2 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2163.00 N
Ressort à disque SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Gamme de prix
€ 0,6221 - € 0,6221

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    12.2 mm
  • Diamètre extérieur
    34.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.4 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1542.00 N
Ressort à disque SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Gamme de prix
€ 0,7937 - € 0,7937

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    22.4 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.6 mm
  • Épaisseur
    2.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    4437.00 N
Ressort à disque SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Gamme de prix
€ 1,3111 - € 1,3111

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    28.5 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    9675.00 N
Ressort à disque DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Gamme de prix
€ 0,0729 - € 0,0729

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Diamètre extérieur
    23.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.5 mm
  • Épaisseur
    0.7 mm
  • Charge en déviation minimale
    462.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Gamme de prix
€ 0,6214 - € 0,6214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    36.0 mm
  • Hauteur du bras
    2.3 mm
  • Épaisseur
    1.3 mm
  • Charge en déviation minimale
    1445.00 N
Ressort à disque SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Gamme de prix
€ 1,4493 - € 1,4493

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    18.3 mm
  • Diamètre extérieur
    50.0 mm
  • Hauteur du bras
    3.3 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    2212.00 N
Ressort à disque SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Gamme de prix
€ 2,4409 - € 2,4409

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.5 mm
  • Diamètre extérieur
    60.0 mm
  • Hauteur du bras
    4.3 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Charge en déviation minimale
    6200.00 N
Ressort à disque DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Gamme de prix
€ 0,081 - € 0,081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    10.2 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Hauteur du bras
    1.6 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Charge en déviation minimale
    1211.00 N