Menu Rechercher

Ressorts de torsion

En cours de production

Les ressorts de torsion sont parfaitement adaptés aux applications de stockage et de libération de l'énergie, ou de maintien de la pression sur une courte distance. Disponibles dans un format à main droite ou gauche, avec des branches d'angles différents. Fabriqué à partir d'acier inoxydable 302.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
354 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de tige depuis le centre du trou Degré de déviation Diamètre de fil Taille du mandrin Couple Ajouter au panier
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
€ 4,7286 - € 5,2815 Demander le délai de livraison ici
88.9 mm
180
2.7 mm
20.7 mm
2373.00 Nmm
€ 11,4214 - € 12,047 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
180
3.2 mm
22.5 mm
3616.00 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.3 mm
2.8 mm
5.31 Nmm
€ 2,1242 - € 2,3715 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.5 mm
2.8 mm
15.82 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
270
0.3 mm
1.6 mm
5.31 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
270
0.4 mm
2.0 mm
10.51 Nmm
€ 12,7891 - € 13,4584 Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
180
3.4 mm
24.8 mm
4519.00 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
7.91 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
90
0.3 mm
1.4 mm
5.31 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
€ 2,0951 - € 2,3279 Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
90
0.9 mm
4.8 mm
113.00 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
90
0.4 mm
1.6 mm
10.51 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
24.60 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
90
0.8 mm
4.4 mm
70.60 Nmm
€ 2,0224 - € 2,2406 Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
90
0.5 mm
2.8 mm
21.10 Nmm
  • sur 18
Ressort de torsion 270 ° Main gauche 4.3 mm 5.31 Nmm

10440209

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 180 ° Main droite 31.7 mm 2373.00 Nmm

10640968

Gamme de prix
€ 5,2815 - € 4,7286

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 180 ° Main droite 34.4 mm 3616.00 Nmm

10639047

Gamme de prix
€ 12,047 - € 11,4214

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main droite 4.3 mm 5.31 Nmm

10440216

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main droite 9.0 mm 134.50 Nmm

10641026

Gamme de prix
€ 2,3715 - € 2,1242

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main droite 3.2 mm 10.51 Nmm

10234686

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main droite 4.1 mm 15.82 Nmm

10234723

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main gauche 2.6 mm 5.31 Nmm

10440186

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 270 ° Main gauche 3.2 mm 10.51 Nmm

10234679

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 180 ° Main droite 37.9 mm 4519.00 Nmm

10640982

Gamme de prix
€ 13,4584 - € 12,7891

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main gauche 3.2 mm 7.91 Nmm

10234655

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main droite 2.4 mm 5.31 Nmm

10440148

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main gauche 2.8 mm 10.51 Nmm

10436608

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main gauche 4.7 mm 24.60 Nmm

10440223

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main gauche 7.1 mm 70.60 Nmm

10641187

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main droite 8.0 mm 113.00 Nmm

10436868

Gamme de prix
€ 2,3279 - € 2,0951

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main droite 2.8 mm 10.51 Nmm

10436714

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main droite 4.7 mm 24.60 Nmm

10440230

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main droite 7.1 mm 70.60 Nmm

10634004

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Ressort de torsion 90 ° Main gauche 4.9 mm 21.10 Nmm

10436363

Gamme de prix
€ 2,2406 - € 2,0224

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques