Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 32,5177 - € 32,5177 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 32,5177 - € 64,4308 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
€ 47,0532 - € 93,2052 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 51,3757 - € 101,7781 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 107,8297 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 107,8297 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 47,0532 - € 93,2052 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
€ 51,3757 - € 101,7781 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 56,122 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 111,1817 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 48,2539 - € 48,2539 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,1251 - € 33,1251 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 48,2539 - € 95,608 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
€ 65,106 - € 128,9803 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 62,86 - € 62,86 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 58,368 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 33,1251 - € 65,6174 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 50,1226 - € 50,1226 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer