Menu Rechercher

Ressorts pneumatiques - Force fixe

En stock

Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.

Séries: SR6482

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
97 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de tube Force maximale Longueur du tube Ajouter au panier
€ 51,3757 - € 101,7781 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
€ 54,4269 - € 107,8297 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
€ 56,122 - € 56,122 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
€ 67,352 - € 133,4299 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
€ 76,6517 - € 76,6517 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1250.0 N
155.0 mm
€ 71,844 - € 142,3292 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
€ 78,5679 - € 155,6485 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
€ 71,844 - € 142,3292 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
850.0 N
345.0 mm
€ 71,844 - € 142,3292 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
550.0 N
345.0 mm
€ 83,06 - € 164,5478 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
750.0 N
555.0 mm
€ 71,844 - € 71,844 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
350.0 N
345.0 mm
€ 76,6517 - € 76,6517 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
€ 83,06 - € 164,5478 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
555.0 mm
€ 78,5679 - € 155,6485 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
€ 83,06 - € 164,5478 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
1500.0 N
255.0 mm
€ 69,5839 - € 137,8499 Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
€ 76,6517 - € 76,6517 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
€ 83,06 - € 164,5478 Demander le délai de livraison ici
28.0 mm
2000.0 N
555.0 mm
€ 56,122 - € 111,1817 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
€ 53,0994 - € 53,0994 Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
  • sur 5
Ressort pneumatique 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acier

10305072

Gamme de prix
€ 101,7781 - € 51,3757

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    145.0 mm
  • Force maximale
    650.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acier

10305140

Gamme de prix
€ 107,8297 - € 54,4269

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acier

10305218

Gamme de prix
€ 56,122 - € 56,122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acier

10305454

Gamme de prix
€ 133,4299 - € 67,352

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    200.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 1250.0 N Acier

10634967

Gamme de prix
€ 76,6517 - € 76,6517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1250.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Acier

10305591

Gamme de prix
€ 142,3292 - € 71,844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acier

10305645

Gamme de prix
€ 155,6485 - € 78,5679

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1750.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 850.0 N Acier

10305607

Gamme de prix
€ 142,3292 - € 71,844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    850.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Acier

10305584

Gamme de prix
€ 142,3292 - € 71,844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acier

10305713

Gamme de prix
€ 164,5478 - € 83,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 300.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acier

10305577

Gamme de prix
€ 71,844 - € 71,844

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    300.0 mm
  • Longueur du tube
    345.0 mm
  • Force maximale
    350.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acier

10633113

Gamme de prix
€ 76,6517 - € 76,6517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305706

Gamme de prix
€ 164,5478 - € 83,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acier

10305638

Gamme de prix
€ 155,6485 - € 78,5679

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    500.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 1500.0 N Acier

10305683

Gamme de prix
€ 164,5478 - € 83,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    255.0 mm
  • Force maximale
    1500.0 N
Ressort pneumatique 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acier

10305560

Gamme de prix
€ 137,8499 - € 69,5839

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    10.0 mm
  • Ø de tube
    23.0 mm
  • Course
    250.0 mm
  • Longueur du tube
    295.0 mm
  • Force maximale
    1000.0 N
Ressort pneumatique 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acier

10630310

Gamme de prix
€ 76,6517 - € 76,6517

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    100.0 mm
  • Longueur du tube
    155.0 mm
  • Force maximale
    750.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 14.0 mm 2000.0 N Acier

10305690

Gamme de prix
€ 164,5478 - € 83,06

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    14.0 mm
  • Ø de tube
    28.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    555.0 mm
  • Force maximale
    2000.0 N
Ressort pneumatique 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acier

10305225

Gamme de prix
€ 111,1817 - € 56,122

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    200.0 mm
  • Longueur du tube
    245.0 mm
  • Force maximale
    450.0 N
Ressort pneumatique 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acier

10637982

Gamme de prix
€ 53,0994 - € 53,0994

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre tige
    8.0 mm
  • Ø de tube
    18.0 mm
  • Course
    150.0 mm
  • Longueur du tube
    195.0 mm
  • Force maximale
    550.0 N