Les vérins à force fixe sont adaptés à de nombreuses applications, telles que des panneaux d'accès, les couvercles, les capots et les coques. Les vérins pneumatiques sont autonomes et ne nécessitent, par conséquent, aucune alimentation externe.
Séries: SR6482
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de tube | Force maximale | Longueur du tube | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 33,1251 - € 65,6174 | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 54,4269 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 56,122 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 56,9444 - € 56,9444 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 65,106 - € 65,106 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
250.0 N
250.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 67,352 - € 133,4299 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 69,5839 - € 137,8499 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
9000.0 N
9000.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 62,86 - € 124,5307 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 67,352 - € 133,4299 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
300.0 N
300.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
€ 69,5839 - € 137,8499 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
800.0 N
800.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 58,368 - € 115,6314 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 62,86 - € 62,86 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
€ 65,106 - € 65,106 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
850.0 N
850.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 69,5839 - € 137,8499 | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
€ 54,4269 - € 107,8297 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
€ 56,122 - € 111,1817 | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer