Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

En cours de production

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
€ 0,2589 - € 0,2589 Demander le délai de livraison ici
Mâle
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,1673 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Femelle
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Mâle
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
€ 0,0388 - € 0,0479 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
€ 0,0866 - € 0,1069 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
€ 0,057 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,0455 - € 0,0562 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
0.8 mm
12.7 mm
€ 0,0866 - € 0,1069 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
€ 0,057 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
€ 0,1831 - € 0,2261 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • sur 3
‌Attache à pression 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturel

10160497

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10160503

Gamme de prix
€ 0,2589 - € 0,2589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturel

10160480

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Clip d’assemblage 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10382431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Clip d’assemblage 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380635

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Bague de blocage 3.2 mm 1.0 mm Nylon Naturel

10160541

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10160527

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10160510

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10160534

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Bague de blocage 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223680

Gamme de prix
€ 0,0479 - € 0,0388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 8.3 mm Nylon Naturel

10223918

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 2.4 mm 0.5 mm Nylon Naturel

10223765

Gamme de prix
€ 0,1069 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 1.6 mm 0.3 mm Nylon Naturel

10223703

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10223901

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223864

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Bague de blocage 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10223697

Gamme de prix
€ 0,0562 - € 0,0455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223840

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 2.4 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223772

Gamme de prix
€ 0,1069 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 1.6 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223758

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
‌Attache à pression 3.2 mm 3.6 mm Nylon Naturel

10223895

Gamme de prix
€ 0,2261 - € 0,1831

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques