Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâle/femelle mini

En cours de production

Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.

Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

  • Couleurs : noir et naturel
  • Pièces mâle et femelle vendues séparément.
  • Plage de températures : -40 C à 85 C.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
46 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type de rivet Ø de trou compatible Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
€ 0,2589 - € 0,2589 Demander le délai de livraison ici
Mâle
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,1673 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
Cliquet
2.5 mm
16.0 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Femelle
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
€ 0,2488 - € 0,2488 Demander le délai de livraison ici
Mâle
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
€ 0,0388 - € 0,0479 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
€ 0,0866 - € 0,1069 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
€ 0,057 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
€ 0,0455 - € 0,0562 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin femelle
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
€ 0,1264 - € 0,156 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
0.8 mm
12.7 mm
€ 0,0866 - € 0,1069 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
€ 0,057 - € 0,0703 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
€ 0,1831 - € 0,2261 Demander le délai de livraison ici
Rivet sapin mâle
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
  • sur 3
‌Attache à pression 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturel

10160497

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10160503

Gamme de prix
€ 0,2589 - € 0,2589

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturel

10160480

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Clip d’assemblage 12.5 mm 12.5 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10382431


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Clip d’assemblage 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm PEBD Naturel

10380635

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Mode d'installation de rivet
    À enfoncer
  • Type de rivet
    Cliquet
  • Forme de tête de rivet
    Rond
Bague de blocage 3.2 mm 1.0 mm Nylon Naturel

10160541

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10160527

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    4.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturel

10160510

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturel

10160534

Gamme de prix
€ 0,2488 - € 0,2488

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    6.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Ø tête
    10.2 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 2.4 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223680

Gamme de prix
€ 0,0479 - € 0,0388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 8.3 mm Nylon Naturel

10223918

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    8.3 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 0.5 mm Nylon Naturel

10223765

Gamme de prix
€ 0,1069 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.5 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 0.3 mm Nylon Naturel

10223703

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    0.3 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturel

10223901

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 1.6 mm Nylon Naturel

10223864

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Bague de blocage 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturel

10223697

Gamme de prix
€ 0,0562 - € 0,0455

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    2.5 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223840

Gamme de prix
€ 0,156 - € 0,1264

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 2.4 mm 0.8 mm Nylon Naturel

10223772

Gamme de prix
€ 0,1069 - € 0,0866

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.4 mm
  • Épaisseur panneau
    0.8 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Ø tête
    9.5 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 1.6 mm 1.9 mm Nylon Naturel

10223758

Gamme de prix
€ 0,0703 - € 0,057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    1.6 mm
  • Épaisseur panneau
    1.9 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 3.2 mm 3.6 mm Nylon Naturel

10223895

Gamme de prix
€ 0,2261 - € 0,1831

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    3.2 mm
  • Épaisseur panneau
    3.6 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
  • Ø tête
    12.7 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables