Mini rivets pression ayant une pièce mâle et femelle. Fabriqués en nylon 6/6 naturel UL94 V2, RMS-01. Ils sont la solution parfaite pour associer deux panneaux, tout cela par simple pression.
Installez-les rapidement en pressant les pièces mâle et femelle ensemble. Ces mini rivets pression en nylon constituent un choix idéal pour les environnements extérieurs. Ils sont résistants à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de rivet | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Épaisseur panneau | Ø tête | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,057 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1264 - € 0,156 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1539 - € 0,2302 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,057 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,057 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,0866 - € 0,1069 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
€ 0,1264 - € 0,156 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
€ 0,0343 - € 0,0424 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
€ 0,057 - € 0,0703 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Femelle
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
€ 0,0312 - € 0,0385 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin mâle
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
€ 0,0318 - € 0,0393 | Demander le délai de livraison ici |
Rivet sapin femelle
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Mâle
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer