Menu Rechercher

Rivets enclipsables - Mâles/femelles à pousser

En cours de production

Attaches à pression deux pièces mâles et femelles se formant pour associer des panneaux plats. Les deux rivets ont des dents qui s'agrippent les unes aux autres pour une fixation rapide et facile laissant une apparence lisse des deux côtés. Fabrication en nylon 6/6, l'attache présente des profils bas des deux côtés de l'assemblage.


  • Les couleurs incluent : noir et blanc
  • Résistant à la corrosion, à l'huile, à l'abrasion et à la plupart des produits chimiques.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Forme de tête de rivet Épaisseur tête Épaisseur panneau Ø tête Ajouter au panier
€ 0,1153 - € 0,1281 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
€ 0,1181 - € 0,1312 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
€ 0,108 - € 0,1203 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
€ 0,1223 - € 0,1358 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
€ 0,1094 - € 0,1215 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
€ 0,1388 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
€ 0,1241 - € 0,138 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
€ 0,1367 - € 0,1527 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
€ 0,1687 - € 0,2531 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
€ 0,1498 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
€ 0,1585 - € 0,2386 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
€ 0,1405 - € 0,2109 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Noir
Conique
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Noir
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
€ 0,1585 - € 0,2386 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
€ 0,1687 - € 0,2531 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
€ 0,1498 - € 0,224 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
€ 0,1405 - € 0,2109 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Blanc
Rond
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Noir
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
Naturel
Conique
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Noir

10309360

Gamme de prix
€ 0,1281 - € 0,1153

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Blanc

10309377

Gamme de prix
€ 0,1312 - € 0,1181

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Noir

10309346

Gamme de prix
€ 0,1203 - € 0,108

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Noir

10309308

Gamme de prix
€ 0,1358 - € 0,1223

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Blanc

10309353

Gamme de prix
€ 0,1215 - € 0,1094

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10309339

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,1388

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10309315

Gamme de prix
€ 0,138 - € 0,1241

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Noir

10309322

Gamme de prix
€ 0,1527 - € 0,1367

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Noir

10340011

Gamme de prix
€ 0,2531 - € 0,1687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Noir

10339978

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Noir

10339992

Gamme de prix
€ 0,2386 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Noir

10339954

Gamme de prix
€ 0,2109 - € 0,1405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 11.1 mm 1.9 mm Nylon Noir

10419458


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet pression 2.0 mm Nylon Naturel

10541845


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 4.2 mm Nylon Blanc

10339985

Gamme de prix
€ 0,2386 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 5.2 mm Nylon Blanc

10340004

Gamme de prix
€ 0,2531 - € 0,1687

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    5.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 3.2 mm Nylon Blanc

10339961

Gamme de prix
€ 0,224 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    3.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
‌Attache à pression 6.0 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10339947

Gamme de prix
€ 0,2109 - € 0,1405

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Épaisseur panneau
    2.2 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    0.8 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 11.1 mm 1.9 mm 2.0 mm Nylon Noir

10417775


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables
Rivet enclipsable 2.0 mm 4.8 mm Nylon Naturel

10420492


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø de trou compatible
    2.0 mm
  • Épaisseur panneau
    4.8 mm
  • Ø tête
    11.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.9 mm
  • Mode d'installation de rivet
    Enclipsables