Menu Rechercher

Rivets pression - À clipser

En stock

Les rivets pression constituent une solution de fixation rapide et facile qui peut être installée sans nécessiter aucun outil ! Rapides et économiques, ils disposent de pieds spécialement conçus qui s’étendent et maintiennent fermement les composants en place de manière permanente.

Notre gamme se caractérise par un éventail d’options nylon, dont : nylon 6, nylon 4/6 et nylon 6/6. L’installation par simple pression offre une finition nette et lisse. Ces rivets bénéficient d’un classement ignifuge, dont : UL94 V1 et UL94 V2 et peuvent supporter des températures pouvant atteindre 130 C (266 F).

Sont également disponibles les rivets pression en polyéthylène basse densité (PEBD), en style à clipsage au pouce ou à clipsage sonore. Les clipsages au pouce sont idéaux pour la construction rapide de meubles d'agencement, présentoirs PLV et dispositifs de point de vente. Les attaches à clipsage sonore sont un assemblage en deux pièces qui offre un moyen sûr de fixer plusieurs panneaux ensemble.

Nous proposons aussi une série de rivets pression haute température en polysulfone (PSU), qui est un thermoplastique hautes performances. Celle-ci bénéficie d’un classement ignifuge UL94 V1, et peut supporter des températures allant jusqu’à 155 C (311 F). Notre gamme extensive de rivets pression inclut des options en résine K et polypropylène (PP).

  • Idéaux pour la fixation de panneaux et les baies de serveurs
  • Couleurs : blanc, transparent, brun clair et naturel
  • Aucun outil nécessaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
149 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Longueur de la broche Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
€ 0,1454 - € 0,1454 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
€ 0,1498 - € 0,1498 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
€ 0,1513 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
€ 0,2124 - € 0,2124 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
€ 0,2357 - € 0,2357 12000 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
€ 0,256 - € 0,256 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
2.5 - 4.0 mm
6.1 - 6.2 mm
€ 0,2531 - € 0,2531 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
5.1 - 6.0 mm
2.7 - 3.2 mm
€ 0,1847 - € 0,1847 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.5 - 4.5 mm
4.1 - 4.2 mm
€ 0,1383 - € 0,1383 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
€ 0,1658 - € 0,1658 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
€ 0,3055 - € 0,3055 Demander le délai de livraison ici
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 4.2 mm
€ 0,1585 - € 0,1585 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.2 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
€ 0,2851 - € 0,2851 Demander le délai de livraison ici
Brun clair
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
€ 0,1658 - € 0,1658 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
3.0 mm
11.2 mm
12.0 mm
7.5 - 8.5 mm
5.1 - 5.2 mm
€ 0,2124 - € 0,2124 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.6 mm
6.4 mm
5.5 mm
2.1 - 2.8 mm
2.1 - 2.2 mm
€ 0,2357 - € 0,2357 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
4.4 - 5.0 mm
2.1 - 2.2 mm
€ 0,1964 - € 0,1964 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
8.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
3.5 - 5.5 mm
6.1 - 6.2 mm
€ 0,1571 - € 0,1571 Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
2.5 mm
12.1 mm
10.5 mm
6.5 - 7.5 mm
5.1 - 5.2 mm
€ 0,1383 - € 0,1383 Demander le délai de livraison ici
Blanc
Nylon
1.2 mm
4.2 mm
4.5 mm
1.0 - 3.0 mm
2.7 - 2.8 mm
€ 0,2357 - € 0,2357 1020 En stock
Noir
Nylon
1.8 mm
8.0 mm
5.5 mm
2.9 - 3.6 mm
2.1 - 2.2 mm
  • sur 8
Rivet à expansion 4.0 mm 2.0 mm 6.5 mm Nylon Noir

10173930

Gamme de prix
€ 0,1454 - € 0,1454

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Noir

10174050

Gamme de prix
€ 0,1498 - € 0,1498

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 3.7 mm 4.4 mm Nylon Noir

10173909

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1513

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.2 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 6.0 mm 0.6 mm 1.2 mm Nylon Noir

10172469

Gamme de prix
€ 0,2124 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    2.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 4.4 mm 5.0 mm Nylon Noir

10172568

Gamme de prix
€ 0,2357 - € 0,2357

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet pression Nylon

10174258

Gamme de prix
€ 0,256 - € 0,256

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.5 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 5.1 mm 6.0 mm Nylon Noir

10173961

Gamme de prix
€ 0,2531 - € 0,2531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Longueur de la broche
    7.8 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    8.0 mm
Rivet à expansion 3.0 mm 3.5 mm 4.5 mm Nylon Noir

10174128

Gamme de prix
€ 0,1847 - € 0,1847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.5 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nylon Noir

10172605

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,1383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.8 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 6.1 mm 1.5 mm 2.5 mm Nylon Noir

10174180

Gamme de prix
€ 0,1658 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.0 mm
  • Longueur de la broche
    6.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    12.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 4.5 mm 5.5 mm Nylon Brun clair

10173589

Gamme de prix
€ 0,3055 - € 0,3055

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    9.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    8.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.8 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 2.7 mm 3.6 mm Nylon Noir

10174074

Gamme de prix
€ 0,1585 - € 0,1585

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.5 mm
  • Longueur de la broche
    6.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    9.0 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 1.2 mm 2.1 mm Nylon Brun clair

10173534

Gamme de prix
€ 0,2851 - € 0,2851

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.5 mm
  • Longueur de la broche
    5.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    6.4 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.6 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 7.5 mm 8.5 mm Nylon Noir

10174241

Gamme de prix
€ 0,1658 - € 0,1658

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    9.5 mm
  • Longueur de la broche
    12.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    11.2 mm
Rivet à expansion 3.5 mm 2.1 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10172513

Gamme de prix
€ 0,2124 - € 0,2124

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    6.4 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 4.4 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10172575

Gamme de prix
€ 0,2357 - € 0,2357

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    2.4 mm
  • Longueur de la broche
    7.1 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet pression Nylon

10174265

Gamme de prix
€ 0,1964 - € 0,1964

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Longueur de la broche
    10.0 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    12.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    3.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
Rivet à expansion 5.0 mm 6.5 mm 7.5 mm Nylon Noir

10174234

Gamme de prix
€ 0,1571 - € 0,1571

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Longueur de la broche
    10.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    9.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    2.2 mm
  • Ø tête
    12.1 mm
Rivet à expansion 2.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10172612

Gamme de prix
€ 0,1383 - € 0,1383

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Longueur de la broche
    4.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    5.0 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.4 mm
  • Ø tête
    4.2 mm
Rivet à expansion 4.0 mm 2.9 mm 3.6 mm Nylon Noir

10172520

Gamme de prix
€ 0,2357 - € 0,2357

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.0 mm
  • Longueur de la broche
    5.5 mm
  • Diamètre de tête de la goupille
    4.2 mm
  • Hauteur de tête de la goupille
    1.2 mm
  • Ø tête
    8.0 mm