Menu Rechercher

Rivets pression - Rivet renforcé

En stock

Les rivets renforcés sont conçus pour permettre de les installer par pression rapidement et facilement. Ils ont une conception monobloc avec une goupille pré-enfoncée, permettant au rivet de s’installer rapidement à la main, ou au moyen d’un équipement automatique. On peut le retirer facilement en tirant la goupille de l’œillet.

Notre gamme de rivets renforcés est adaptée aux applications exigeant une fixation à pression et à montage frontal (côté aveugle), pouvant être retirée et réutilisée. Et les avantages de ces rivets ne s’arrêtent pas là ! Ils bénéficient aussi d’une forte résistance aux vibrations et constituent un choix judicieux pour les applications légères.

Le rivet possède une conception robuste gardant une structure solide, tout en fournissant une finition propre et soignée. Ces rivets sont solides, fiables et constituent un choix hautement économique.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Options de classement ignifuge UL94 HB et UL94 V2
  • Couleur : noir


Séries: SR1912

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
€ 0,595 - € 0,595 Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
€ 0,1048 - € 0,149 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
3.9 - 4.6 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,0919 - € 0,1443 Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
4.9 - 5.2 mm
€ 0,1804 - € 0,2473 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
€ 0,2398 - € 0,3273 Demander le délai de livraison ici
2.7 mm
14.9 mm
3.0 - 8.0 mm
8.0 - 8.3 mm
€ 0,774 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
€ 0,6416 - € 0,6416 Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
14.8 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
€ 0,1818 - € 0,1818 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
€ 0,1057 - € 0,1545 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
€ 0,9093 - € 0,9093 Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
€ 0,1053 - € 0,1538 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,595 - € 0,595 Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
€ 0,1044 - € 0,1479 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
€ 0,662 - € 0,662 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
17.4 mm
1.5 - 7.6 mm
6.3 mm
€ 0,5616 - € 0,5616 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
18.0 mm
9.0 - 13.0 mm
7 - 7.0 mm
€ 0,774 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
€ 0,1046 - € 0,1523 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
4.8 mm
4.1 - 4.6 mm
2.5 - 2.6 mm
€ 0,1036 - € 0,1479 Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
10278789 € 0,6867 - € 0,6867 Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
€ 0,774 - € 0,774 Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
25.0 mm
0.9 - 4.8 mm
9.5 mm
  • sur 2
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon Noir

10278765

Gamme de prix
€ 0,595 - € 0,595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 3.9 mm 4.6 mm Nylon Noir

10036310

Gamme de prix
€ 0,149 - € 0,1048

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 1.5 mm 4.6 mm Nylon Noir

10036242

Gamme de prix
€ 0,1443 - € 0,0919

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon Noir

10036259

Gamme de prix
€ 0,2473 - € 0,1804

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 3.0 mm 8.0 mm Nylon Noir

10036273

Gamme de prix
€ 0,3273 - € 0,2398

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 12.0 mm 15.0 mm Nylon Noir

10278796

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 12.0 mm 16.0 mm Nylon Noir

10278840

Gamme de prix
€ 0,6416 - € 0,6416

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.5 mm 8.0 mm Nylon Noir

10036266

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,1818

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 6.7 mm 7.4 mm Nylon Noir

10036334

Gamme de prix
€ 0,1545 - € 0,1057

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 10.0 mm 6.0 mm 10.0 mm POM Noir

10278888

Gamme de prix
€ 0,9093 - € 0,9093

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 6.1 mm 6.7 mm Nylon Noir

10036327

Gamme de prix
€ 0,1538 - € 0,1053

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 3.0 mm 7.0 mm Nylon Noir

10278857

Gamme de prix
€ 0,595 - € 0,595

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.7 mm 3.3 mm Nylon Noir

10036303

Gamme de prix
€ 0,1479 - € 0,1044

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 1.5 mm 7.6 mm Nylon Noir

10278772

Gamme de prix
€ 0,662 - € 0,662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 9.0 mm 13.0 mm Nylon Noir

10278802

Gamme de prix
€ 0,5616 - € 0,5616

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon Noir

10278758

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 4.1 mm 4.6 mm Nylon Noir

10036280

Gamme de prix
€ 0,1523 - € 0,1046

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.0 mm 2.7 mm Nylon Noir

10036297

Gamme de prix
€ 0,1479 - € 0,1036

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 2.5 mm 8.9 mm Nylon Noir

10278789

Gamme de prix
€ 0,6867 - € 0,6867

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
Rivet à expansion 0.9 mm 4.8 mm Nylon Noir

10278864

Gamme de prix
€ 0,774 - € 0,774

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques