Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.
Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.
Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0649 - € 0,0689 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1542 | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
€ 0,1673 - € 0,1673 | Demander le délai de livraison ici |
0.122 in
3.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,1716 | Demander le délai de livraison ici |
0.201 in
5.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 0,1148 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
€ 1,9642 - € 1,9642 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
€ 0,1005 - € 0,1585 | Demander le délai de livraison ici |
0.142 in
3.6 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
€ 0,3681 - € 0,4903 | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
€ 0,1978 - € 0,272 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
€ 0,2808 - € 0,4073 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
€ 0,0915 - € 0,3171 | Demander le délai de livraison ici |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
€ 0,0763 - € 0,121 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
€ 0,0827 - € 0,1294 | Demander le délai de livraison ici |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
€ 1,7605 - € 1,7605 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
€ 0,1949 - € 0,2677 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
€ 0,1716 - € 0,1716 | Demander le délai de livraison ici |
0.201 in
5.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
€ 0,1906 - € 0,1906 | 1000 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
€ 0,2691 - € 0,2691 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
€ 0,0649 - € 0,0689 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
€ 0,042 - € 0,0669 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer