Menu Rechercher

Rivets pression - Rivets à expansion

En stock

Les rivets à expansion sont un type de rivet qui offre une solution de fixation rapide, économique et permanente. Les rivets à expansion s’installent en plaçant le corps du rivet dans un trou de panneau et en poussant le poussoir pré-assemblé vers le bas dans l’assemblage. Le rivet s’étend dans l’application en fournissant une installation sûre et serrée. Ces rivets fournissent des connexion solides grâce à une fixation du côté aveugle.

Notre gamme propose un choix d’options de matières dont : nylon 6, nylon 6/6, polypropylène (PP) et polyéthylène (PE). Cette gamme de rivets offre une bonne isolation électrique ainsi qu’une résistance à la corrosion.

Disponible séparément à l’achat, l’outil manuel pour rivets offre une fixation rapide pour ces rivets à expansion et est le mode d’application conseillé.

  • Couleurs : noir, gris, naturel et blanc
  • Options de classement ignifuge UL94 V0, UL94 V1 et UL94 V2

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Couleur Matière Épaisseur tête Ø tête Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
€ 0,0649 - € 0,0689 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
€ 0,1306 - € 0,1542 Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
2.0 - 3.0 mm
€ 0,1673 - € 0,1673 Demander le délai de livraison ici
3.1 mm
Blanc
Nylon
2.0 mm
5.8 mm
3.0 - 4.1 mm
€ 0,1716 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
Noir
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
€ 0,1148 - € 0,1818 Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
Gris
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
€ 1,9642 - € 1,9642 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Naturel
Nylon
2.0 mm
7.1 mm
1.5 - 5.0 mm
€ 0,1005 - € 0,1585 Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
Naturel
Nylon
2.0 mm
7.7 mm
2.0 - 5.5 mm
€ 0,3681 - € 0,4903 Demander le délai de livraison ici
7.1 mm
Gris
Nylon
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
€ 0,1978 - € 0,272 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Gris
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
€ 0,2808 - € 0,4073 Demander le délai de livraison ici
5.5 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
9.4 mm
2.5 - 4.0 mm
€ 0,0915 - € 0,3171 Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
6.1 - 7.1 mm
€ 0,0763 - € 0,121 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
€ 0,0827 - € 0,1294 Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
Blanc
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
3.0 - 4.1 mm
€ 1,7605 - € 1,7605 Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
Noir
Nylon
2.0 mm
9.7 mm
3.0 - 7.0 mm
€ 0,1949 - € 0,2677 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Gris
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
€ 0,1716 - € 0,1716 Demander le délai de livraison ici
5.1 mm
Noir
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
€ 0,1906 - € 0,1906 1000 En stock
4.1 mm
Noir
Nylon
2.3 mm
7.9 mm
2.5 - 3.6 mm
€ 0,2691 - € 0,2691 Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Noir
Nylon
3.3 mm
9.9 mm
1.3 - 3.0 mm
€ 0,0649 - € 0,0689 Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
Naturel
Nylon
2.0 mm
11.9 mm
7.1 - 12.7 mm
€ 0,042 - € 0,0669 Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
Gris
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
  • sur 5
Rivet pression 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm Nylon Noir

10163689

Gamme de prix
€ 0,0689 - € 0,0649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 2.0 mm 3.0 mm Nylon Blanc

10316351

Gamme de prix
€ 0,1542 - € 0,1306

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    4.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 3.0 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Blanc

10163665

Gamme de prix
€ 0,1673 - € 0,1673

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.6 mm
  • Ø de trou compatible
    3.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    5.8 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 5.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Noir

10163757

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Gris

10119600

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,1148

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    13.0 mm
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Ø tête
    13.5 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
Rivet pression 5.0 mm 1.5 mm 5.0 mm Nylon Naturel

10316382

Gamme de prix
€ 1,9642 - € 1,9642

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.4 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.5 - 5.0 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.6 mm 2.0 mm 5.5 mm Nylon Naturel

10183960

Gamme de prix
€ 0,1585 - € 0,1005

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.0 mm
  • Ø de trou compatible
    3.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 5.5 mm
  • Ø tête
    7.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm Nylon Gris

10119440

Gamme de prix
€ 0,4903 - € 0,3681

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    17.5 mm
  • Ø de trou compatible
    7.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 12.0 mm
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.5 mm
Rivet pression 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Gris

10119426

Gamme de prix
€ 0,272 - € 0,1978

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Ø tête
    7.1 mm
  • Épaisseur tête
    1.2 mm
Rivet pression 5.5 mm 2.5 mm 4.0 mm Nylon Noir

10163634

Gamme de prix
€ 0,4073 - € 0,2808

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.4 mm
  • Ø de trou compatible
    5.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 4.0 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 5.1 mm 6.1 mm 7.1 mm Nylon Blanc

10316368

Gamme de prix
€ 0,3171 - € 0,0915

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    8.9 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    6.1 - 7.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Gris

10119563

Gamme de prix
€ 0,121 - € 0,0763

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.5 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Ø tête
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.2 mm
Rivet pression 5.1 mm 3.0 mm 4.1 mm Nylon Blanc

10163764

Gamme de prix
€ 0,1294 - € 0,0827

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 4.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Noir

10316375

Gamme de prix
€ 1,7605 - € 1,7605

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø de trou compatible
    5.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    9.7 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Gris

10119464

Gamme de prix
€ 0,2677 - € 0,1949

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    10.0 mm
  • Ø de trou compatible
    6.0 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Ø tête
    11.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm Nylon Noir

10163771

Gamme de prix
€ 0,1716 - € 0,1716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    7.1 mm
  • Ø de trou compatible
    5.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Ø tête
    9.4 mm
  • Épaisseur tête
    2.8 mm
Rivet pression 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm Nylon Noir

10163696

Gamme de prix
€ 0,1906 - € 0,1906

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.1 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    2.5 - 3.6 mm
  • Ø tête
    7.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
Rivet pression 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm Nylon Noir

10163719

Gamme de prix
€ 0,2691 - € 0,2691

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    5.1 mm
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.3 - 3.0 mm
  • Ø tête
    9.9 mm
  • Épaisseur tête
    3.3 mm
Rivet pression 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm Nylon Naturel

10163672

Gamme de prix
€ 0,0689 - € 0,0649

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    15.8 mm
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    7.1 - 12.7 mm
  • Ø tête
    11.9 mm
  • Épaisseur tête
    2.0 mm
Rivet pression 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Gris

10119501

Gamme de prix
€ 0,0669 - € 0,042

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    6.8 mm
  • Ø de trou compatible
    3.5 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Ø tête
    6.0 mm
  • Épaisseur tête
    1.3 mm