Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les attaches à pression possèdent un corps creux qui accroît la flexibilité pendant le processus d'insertion et de retrait, les rendant faciles à installer et à retirer. L'embase s'écarte au fur et à mesure que le pion s'enfonce, assurant une bonne fixation.
Notre gamme comprend des options de matières en acétal naturel avec un classement ignifuge UL94 HB, en polyoxyméthylène (POM) qui sont disponibles en noir et naturel, et en nylon 6/6 noir et naturel qui offrent un classement ignifuge UL94 V0.
Les attaches à pression sont des rivets multi-usages, idéaux pour les applications nécessitant un rivet à montage frontal. Ces rivets rendent le raccordement, le montage et la fixation réalisables sans outils d’installation. Ils peuvent être utilisés en tant que bouchon à la fois efficace et décoratif.
Séries: SR2319
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Épaisseur tête | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,131 - € 0,1456 | 1547 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1619 - € 0,1799 | 693 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1349 - € 0,1499 | 262 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| € 0,1387 - € 0,1542 | 2900 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| € 0,1665 - € 0,185 | 63244 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| € 0,2415 - € 0,2684 | 28530 En stock |
|
Naturel
|
Acétal
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| € 0,1387 - € 0,1542 | 800 En stock |
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| € 0,0831 - € 0,1026 | 3000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2087 - € 0,2577 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| € 0,0833 - € 0,1029 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,0559 - € 0,069 | 998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,104 - € 0,1284 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0809 - € 0,0999 | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,0654 - € 0,0807 | 7986 En stock |
0.157 in
4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| € 0,2093 - € 0,2584 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| € 0,1043 - € 0,1288 | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
||
| € 0,1391 - € 0,1717 | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,1067 - € 0,1317 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Acétal
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer