Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.
Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.
Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Épaisseur tête | Ø tête | Forme | Rivet pré-assemblé | Plage d'épaisseur panneau | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,4612 - € 1,0144 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Style 2
|
Oui
|
0.055 - 0.071 in
1.4 - 1.8 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,3579 - € 0,3579 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 9
|
Oui
|
0.055 - 0.177 in
1.4 - 4.5 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,1847 - € 0,2066 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 1
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
€ 4,6122 - € 4,6122 | 200 En stock |
|
|
|
Style 5
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2253 - € 0,3024 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 1
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
€ 4,6558 - € 4,6558 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 5
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,8395 - € 0,8395 | Demander le délai de livraison ici |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 3
|
Oui
|
0.063 - 0.197 in
1.6 - 5.0 mm
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,8395 - € 0,8395 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 3
|
Oui
|
|
Tournevis fendu
|
||
€ 0,2415 - € 0,2415 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 8
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,5747 - € 0,5747 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,2298 - € 0,307 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,2298 - € 0,2298 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
0.098 - 0.197 in
2.5 - 5.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,2415 - € 0,2415 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 4
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,2298 - € 0,307 | Demander le délai de livraison ici |
0.287 in
7.3 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Style 4
|
Non
|
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,5252 - € 0,5252 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
10279076 | € 0,5747 - € 0,5747 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
|
€ 0,6314 - € 0,6314 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,5252 - € 0,5252 | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Style 6
|
Non
|
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,3637 - € 0,3637 | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Style 7
|
Non
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
€ 0,2167 - € 0,2167 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Style 8
|
Non
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
Tournevis cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer