Menu Rechercher

Rivets quart de tour

En stock

Les rivets quart de tour pour panneaux, souvent appelés goujons quart de tour, engagent des réceptacles et sont fixés en tournant le goujon d'environ 90 degrés - un processus connu sous le nom de « rotation quart de tour ». La fixation fournit une force de maintien prévisible et comporte un cliquet en position verrouillée qui résiste à une ouverture par erreur. Une solution rapide, mais sécurisée dans son assemblage.

Sont incluses dans notre gamme quart de tour des fixations de panneaux en acétal, RMS-14. Cette sélection inclut une option noire UL94 HB. Un quart de tour détache le panneau inférieur tout en retenant le rivet dans le panneau amovible. Alternativement, les options noires ou blanches en acétal non classées sont installées facilement en enfonçant le pion dans la base avec un marteau verrouillant deux panneaux ensemble. Le déverrouillage des deux panneaux se fait par simple quart de tour avec un tournevis.

Sont aussi inclus nos rivets POM à tête cruciforme. Adaptés pour les composants et panneaux de sécurité qui doivent être remplacés à la hâte ; ils fournissent une solution de montage permanente adaptée à une large variété de profondeurs de panneau et tailles de trou de montage. Ou pourquoi ne pas essayer nos verrous quart de tour en nylon naturel ou noir. Ils sont livrés en format pré-assemblé pour une praticité accrue. Idéal pour des applications où le montage d'un réceptacle est impossible.

  • Libération et assemblage rapides
  • Se verrouillent et se déverrouillent par rotation quart de tour facile
  • Matériaux : acétal, nylon et POM
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
23 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Épaisseur tête Ø tête Forme Rivet pré-assemblé Plage d'épaisseur panneau Type d'entraînement Ajouter au panier
€ 0,4612 - € 1,0144 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
19.5 mm
Style 2
Oui
1.4 - 1.8 mm
Tournevis fendu
€ 0,3579 - € 0,3579 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
15.0 mm
Style 9
Oui
1.4 - 4.5 mm
Tournevis cruciforme
€ 4,6558 - € 4,6558 Demander le délai de livraison ici
Style 5
Oui
Tournevis fendu
€ 4,6122 - € 4,6122 200 En stock
Style 5
Oui
Tournevis fendu
€ 0,1847 - € 0,2066 Demander le délai de livraison ici
Style 1
Oui
Tournevis fendu
€ 0,3637 - € 0,3637 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
3.7 mm
15.0 mm
Style 7
Non
5.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
€ 0,2167 - € 0,2167 Demander le délai de livraison ici
7.0 mm
2.3 mm
16.0 mm
Style 8
Non
2.0 - 4.0 mm
Tournevis cruciforme
€ 0,2298 - € 0,2298 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
3.7 mm
14.0 mm
Style 7
Non
2.5 - 5.0 mm
Tournevis cruciforme
10279076 € 0,5747 - € 0,5747 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,6314 - € 0,6314 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,5747 - € 0,5747 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,5252 - € 0,5252 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,2298 - € 0,307 Demander le délai de livraison ici
9.0 mm
3.0 mm
19.0 mm
Style 7
Non
3.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
€ 0,2298 - € 0,307 Demander le délai de livraison ici
7.3 mm
3.0 mm
20.0 mm
Style 4
Non
3.0 - 8.0 mm
Tournevis cruciforme
€ 0,5252 - € 0,5252 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,2415 - € 0,2415 Demander le délai de livraison ici
Style 4
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,2415 - € 0,2415 Demander le délai de livraison ici
Style 8
Non
Tournevis cruciforme
€ 0,8395 - € 0,8395 Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
15.0 mm
Style 3
Oui
1.6 - 5.0 mm
Tournevis fendu
€ 0,8395 - € 0,8395 Demander le délai de livraison ici
Style 3
Oui
Tournevis fendu
€ 0,6081 - € 0,6081 Demander le délai de livraison ici
Style 6
Non
Tournevis cruciforme
  • sur 2
Verrou quart de tour 1.4 mm 1.8 mm POM Noir

10303337

Gamme de prix
€ 1,0144 - € 0,4612

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    16.0 mm
  • Ø tête
    19.5 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 1.8 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    10.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
Verrou quart de tour 1.4 mm 5.0 mm PA Noir

10303320

Gamme de prix
€ 0,3579 - € 0,3579

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur d'ancrage
    11.0 mm
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.4 - 4.5 mm
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    9.0 - 10.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.2 mm
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 6.2 mm (Ep Panneau)

10022672

Gamme de prix
€ 4,6558 - € 4,6558

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Forme de trou
    Rectangulaire
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Acétal
Rivet quart de tour Noir 2.0 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10022665

Gamme de prix
€ 4,6122 - € 4,6122

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Forme de trou
    Rectangulaire
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Acétal
Rivet quart de tour Noir 1.0 mm 2.7 mm (Ep Panneau)

10155141

Gamme de prix
€ 0,2066 - € 0,1847

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Forme de trou
    Rectangulaire
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Acétal
Rivet quart de tour Noir 5.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau)

10303191

Gamme de prix
€ 0,3637 - € 0,3637

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    5.0 - 8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 2.0 mm 4.0 mm (Ep Panneau)

10303214

Gamme de prix
€ 0,2167 - € 0,2167

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.0 - 4.0 mm
  • Épaisseur tête
    2.3 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 2.5 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10303207

Gamme de prix
€ 0,2298 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    2.5 - 5.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.7 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279076

Gamme de prix
€ 0,5747 - € 0,5747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 4.0 mm 7.5 mm (Ep Panneau)

10279083

Gamme de prix
€ 0,6314 - € 0,6314

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279052

Gamme de prix
€ 0,5747 - € 0,5747

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 2.5 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279069

Gamme de prix
€ 0,5252 - € 0,5252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 3.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau)

10303184

Gamme de prix
€ 0,307 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    19.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 3.0 mm 8.0 mm (Ep Panneau)

10303177

Gamme de prix
€ 0,307 - € 0,2298

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    20.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    3.0 - 8.0 mm
  • Épaisseur tête
    3.0 mm
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.0 mm (Ep Panneau)

10279045

Gamme de prix
€ 0,5252 - € 0,5252

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 1.5 mm 6.0-6.1 mm (Ep Panneau)

10303238

Gamme de prix
€ 0,2415 - € 0,2415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 2.0 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10303221

Gamme de prix
€ 0,2415 - € 0,2415

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène
Rivet quart de tour Noir 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279113

Gamme de prix
€ 0,8395 - € 0,8395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 - 5.0 mm
  • Épaisseur tête
    6.0 mm
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
Rivet quart de tour Naturel 1.6 mm 5.0 mm (Ep Panneau)

10279120

Gamme de prix
€ 0,8395 - € 0,8395

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Verrou quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis fendu
  • Forme de trou
    Rectangulaire
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Rivet quart de tour Noir 4.5 mm 6.5 mm (Ep Panneau)

10279106

Gamme de prix
€ 0,6081 - € 0,6081

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rivet
    Rivet quart de tour
  • Type d'entraînement
    Tournevis cruciforme
  • Forme de trou
    Rond
  • Mode d'installation de rivet
    Quart de tour
  • Matière complète
    Polyoxyméthylène