Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,1097 - € 0,17 | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1406 - € 0,1896 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1644 - € 0,1644 | 2000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,4714 - € 0,5907 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
€ 0,6169 - € 0,9733 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.098 - 0.598 in
2.5 - 15.2 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1833 - € 0,3346 | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.138 - 0.248 in
3.5 - 6.3 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1263 - € 0,1559 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1615 - € 0,2502 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,6954 - € 0,6954 | Demander le délai de livraison ici |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,6009 - € 0,6009 | 1515 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2007 - € 0,2109 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2007 - € 0,2007 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2429 - € 0,4437 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2415 - € 0,256 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,1906 - € 0,2939 | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,3011 - € 0,3011 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,3564 - € 0,3564 | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,1978 - € 0,208 | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,1644 - € 0,1731 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2822 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Euro Ball
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer