Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce rivet sapin peut être inséré dans des trous taraudés et non taraudés pour former un ensemble solide et fiable. Ces rivets constituent un choix populaire lorsqu’il s’agit de choisir un mode de fixation rapide en plastique.
L’ancrage des rivets comporte une conception à lamelles assurant une installation rapide et facile. Après insertion avec une simple pression dans un trou de panneau, les lamelles se déforment puis reviennent en position. Cela fixe le rivet, lui permettant de maintenir le panneau bien en place.
Cette option de rivet est utile pour monter des ventilateurs, ainsi que pour la fixation de rembourrages d’assise et autres objets en tissu. Solution adaptée à une variété de matériaux, notamment : bois, mousse, caoutchouc, métaux et plastiques. Ces rivets sont optimisés pour les trous filetés, non filetés, percés ou perforés. Ils sont disponibles dans de multiples tailles et styles, pour une variété de diamètres de trous et d’épaisseurs de panneau.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Ø de trou compatible | Couleur | Matière | Ø tête | Plage d'épaisseur de panneau compatible | Type | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2866 - € 0,2866 | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2517 - € 0,4088 | Demander le délai de livraison ici |
0.268 in
6.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1405 - € 0,1818 | 2200 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,3433 - € 0,3433 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2415 - € 0,2706 | Demander le délai de livraison ici |
0.295 in
7.5 mm
|
Translucide
|
PP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,4743 - € 0,4743 | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,2822 - € 0,2982 | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,3084 - € 0,3084 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Noir
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,3332 - € 0,3332 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,1263 - € 0,1559 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1012 - € 0,1242 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,2066 - € 0,3171 | Demander le délai de livraison ici |
0.28 in
7.1 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1121 - € 0,2051 | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,3259 - € 0,3259 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,1542 - € 0,2371 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1263 - € 0,1559 | Demander le délai de livraison ici |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,1263 - € 0,1559 | 32000 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
€ 0,2138 - € 0,2633 | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Noir
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,3099 - € 0,3099 | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
Euro Ball
|
||
€ 0,0921 - € 0,1128 | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
Euro Ball
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer