Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.
Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.
Séries: SR1946
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Type | Type de rondelle | Type de vis | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0497 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,0666 - € 0,0929 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,1527 - € 0,1978 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0756 - € 0,1057 | 4630 En stock |
Noir
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Rondelle standard
|
Vis plate
|
||
€ 0,059 - € 0,0825 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,1303 - € 0,1818 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0954 - € 0,1332 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0666 - € 0,0929 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,0924 - € 0,1289 | 3000 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Rondelle standard
|
Vis plate
|
||
€ 0,1152 - € 0,16 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,0954 - € 0,1332 | 10226 En stock |
Noir
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,0606 - € 0,0958 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6 - Ouvert
|
Rondelle standard
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,1152 - € 0,16 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Rondelle imperdable
|
Vis plate
|
||
€ 0,079 - € 0,1102 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0756 - € 0,1057 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0593 - € 0,0828 | Demander le délai de livraison ici |
Blanc
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
€ 0,0497 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Rondelle imperdable
|
Vis à tête fraisée
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer