Menu Rechercher

Rondelle de finition

En stock

Les rondelles de finition protègent les armoires et les autres applications des éraflures et autres dommages qui peuvent se produire. Elles fournissent également un couvercle pour les trous mal alignés, ce qui conférera à votre assemblage un aspect propre et soigné.

Cette finition haut de gamme est associée à de bonnes propriétés d’isolation thermique et électrique. Ces rondelles sont polyvalentes et peuvent également être utilisées comme patins, butées, pieds et entretoises.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir, naturel et blanc.
  • Classement ignifuge UL94 V2


Séries: SR1946

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Usage intensif
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
64 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de filetage compatibles (tous) Type Type de rondelle Type de vis Ajouter au panier
€ 0,0497 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
Noir
3.2 mm
8.5 mm
M3
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0497 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
Noir
3.2 mm
8.5 mm
M3
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,0666 - € 0,0929 Demander le délai de livraison ici
Noir
5.3 mm
12.7 mm
M5
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,1527 - € 0,1978 Demander le délai de livraison ici
Noir
6.4 mm
22.0 mm
M6
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0756 - € 0,1057 4630 En stock
Noir
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0497 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
Blanc
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondelle standard
Vis plate
€ 0,059 - € 0,0825 Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,1303 - € 0,1818 Demander le délai de livraison ici
Blanc
8.4 mm
20.0 mm
M8
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0954 - € 0,1332 Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0666 - € 0,0929 Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
10.5 mm
M5
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,0924 - € 0,1289 3000 En stock
Noir
6.4 mm
16.0 mm
M6
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0497 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
Noir
2.7 mm
6.8 mm
M2.5
2
Rondelle standard
Vis plate
€ 0,1152 - € 0,16 Demander le délai de livraison ici
Blanc
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,0954 - € 0,1332 10226 En stock
Noir
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,0606 - € 0,0958 Demander le délai de livraison ici
Naturel
5.0 mm
12.0 mm
M5
6 - Ouvert
Rondelle standard
Vis à tête fraisée
€ 0,1152 - € 0,16 Demander le délai de livraison ici
Noir
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Rondelle imperdable
Vis plate
€ 0,079 - € 0,1102 Demander le délai de livraison ici
Blanc
4.3 mm
16.0 mm
M4
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0756 - € 0,1057 Demander le délai de livraison ici
Blanc
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0593 - € 0,0828 Demander le délai de livraison ici
Blanc
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
€ 0,0497 - € 0,0697 Demander le délai de livraison ici
Noir
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Rondelle imperdable
Vis à tête fraisée
  • sur 4
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Noir

10048733

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 3.2 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Noir

10048870

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.3 mm 12.7 mm Nylon Noir

10048771

Gamme de prix
€ 0,0929 - € 0,0666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 6.4 mm 22.0 mm 4.5 mm Nylon Noir

10049037

Gamme de prix
€ 0,1978 - € 0,1527

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Noir

10048436

Gamme de prix
€ 0,1057 - € 0,0756

Niveaux de stock
4630 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Blanc

10048849

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nylon Blanc

10049143

Gamme de prix
€ 0,0825 - € 0,059

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nylon Blanc

10048801

Gamme de prix
€ 0,1818 - € 0,1303

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10048788

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,0954

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    1
Rondelle de finition 5.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nylon Blanc

10049167

Gamme de prix
€ 0,0929 - € 0,0666

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 6.4 mm 16.0 mm 4.5 mm PA Noir

10048450

Gamme de prix
€ 0,1289 - € 0,0924

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 2.7 mm 6.8 mm 2.0 mm Nylon Noir

10048856

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Blanc

10049204

Gamme de prix
€ 0,16 - € 0,1152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm PA Noir

10048931

Gamme de prix
€ 0,1332 - € 0,0954

Niveaux de stock
10226 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 5.0 mm 12.0 mm PEHD Naturel

10116302

Gamme de prix
€ 0,0958 - € 0,0606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
  • Type de rondelle
    Rondelle standard
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    6 - Ouvert
Rondelle de finition 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10049211

Gamme de prix
€ 0,16 - € 0,1152

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis plate
  • Type
    2
Rondelle de finition 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nylon Blanc

10048986

Gamme de prix
€ 0,1102 - € 0,079

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nylon Blanc

10048429

Gamme de prix
€ 0,1057 - € 0,0756

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5
Rondelle de finition 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nylon Blanc

10048962

Gamme de prix
€ 0,0828 - € 0,0593

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    3
Rondelle de finition 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Noir

10048399

Gamme de prix
€ 0,0697 - € 0,0497

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Type de rondelle
    Rondelle imperdable
  • Type de vis
    Vis à tête fraisée
  • Type
    5