Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les rondelles de retenue sont principalement utilisées pour maintenir les vis et boulons en place pendant l’assemblage et sont dotées d’une conception qui saisit l’extérieur de la tige de la vis ou du boulon. Ils assurent également l'isolation, l'amortissement et l'espacement. Ils contribuent à isoler les assemblages de fixation de l'humidité et de l'électricité.
Cette gamme de rondelles comprend des options avec des dents internes et externes dotées d’une conception conique. La rondelle glisse facilement sur la vis (ou le boulon) et est retenue par la vis après assemblage. La rondelle se forme à froid et pénètre pleinement dans le pas de la vis pour apporter une étanchéité.
Ces rondelles permettent une installation préliminaire de la vis (ou du boulon) avant de la fixer à l’aide d’un écrou. Elles sont idéales lorsqu'un pré-assemblage de la vis et de la rondelle est requis. Elles aident également à réduire le coût et le temps d’assemblage.
La gamme comprend des options de matières qui offrent une résistance à la corrosion, à l’abrasion et aux produits chimiques.
Séries: SR1945
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0904 - € 0,1484 | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
M2.5
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,3928 - € 0,6387 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,108 - € 0,176 | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,097 - € 0,1556 | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3.5
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,1571 - € 0,2197 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1255 - € 0,1964 | Demander le délai de livraison ici |
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,1029 - € 0,144 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0598 - € 0,0598 | 15100 En stock |
PEHD
|
|
|
|
|
||
€ 0,0397 - € 0,0397 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,0304 - € 0,0304 | Demander le délai de livraison ici |
PEBD
|
|
|
|
|
||
€ 0,0333 - € 0,0333 | 2630 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,3273 - € 0,3273 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
0.535 in
13.6 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0868 - € 0,1212 | 11000 En stock |
PA
|
|
|
|
|
||
10070840 | € 0,0336 - € 0,0336 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
|
|
|
|
€ 0,0595 - € 0,0595 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1031 - € 0,1031 | Demander le délai de livraison ici |
PEHD
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
10070758 | € 0,2226 - € 0,2226 | 2650 En stock |
PEHD
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
€ 0,2255 - € 0,4117 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0381 - € 0,0381 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
€ 0,0877 - € 0,1226 | Demander le délai de livraison ici |
PA
|
|
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer