Menu Rechercher

Rondelles épaulées

En stock

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Les rondelles épaulées sont conçues pour assurer une isolation électrique et thermique pour les assemblages pour lesquels cette exigence est fondamentale.
  • Elles sont autolubrifiantes et résistantes à la corrosion et à l’abrasion.
  • Il est conseillé d’éviter d’utiliser les rondelles épaulées dans les environnements humides.
Matière: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Couleur: Naturel, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de bride Diamètre extérieur minimal Couleur Matière Longueur sous tête Diamètre extérieur maximal Ajouter au panier
€ 0,0662 - € 0,0818 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0435 - € 0,0538 12000 En stock
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,054 - € 0,0667 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0317 - € 0,0391 Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0965 - € 0,1191 581 En stock
1.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0476 - € 0,0588 500 En stock
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,025 - € 0,0309 27000 En stock
0.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0377 - € 0,0465 1500 En stock
1.7 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0531 - € 0,0655 Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,096 - € 0,1186 Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0396 - € 0,0489 3198 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0369 - € 0,0456 Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0855 - € 0,1056 Demander le délai de livraison ici
2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0782 - € 0,0966 448 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0716 - € 0,0885 Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0714 - € 0,0882 940 En stock
1.5 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0953 - € 0,1177 Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0416 - € 0,0514 37385 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0435 - € 0,0538 13788 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0513 - € 0,0634 6437 En stock
1.6 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • sur 18
Canon isolant 0.320 in Nylon 6/6

10334508

Gamme de prix
€ 0,0818 - € 0,0662

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.3 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.135 in Nylon 6/6

10334492

Gamme de prix
€ 0,0538 - € 0,0435

Niveaux de stock
12000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.4 mm
  • Diamètre intérieur
    3.4 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.323 in Nylon 6/6

10334782

Gamme de prix
€ 0,0667 - € 0,054

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    1.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    19.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.2 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.063 in Nylon 6/6

10334218

Gamme de prix
€ 0,0391 - € 0,0317

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3 mm
  • Diamètre intérieur
    1.6 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.200 in Nylon 6/6

10334454

Gamme de prix
€ 0,1191 - € 0,0965

Niveaux de stock
581 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.9 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
Canon isolant 0.325 in Nylon 6/6

10334447

Gamme de prix
€ 0,0588 - € 0,0476

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    5.6 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    8.3 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.124 in Nylon 6/6

10334300

Gamme de prix
€ 0,0309 - € 0,025

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    0.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    3.1 mm
  • Hauteur de bride
    0.8 mm
Canon isolant 0.320 in Nylon 6/6

10334638

Gamme de prix
€ 0,0465 - € 0,0377

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.3 mm
  • Diamètre intérieur
    8.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.7 mm
Canon isolant 0.375 in Nylon 6/6

10334713

Gamme de prix
€ 0,0655 - € 0,0531

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    18.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    11.3 mm
  • Diamètre intérieur
    9.5 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.201 in Nylon 6/6

10334683

Gamme de prix
€ 0,1186 - € 0,096

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    28.2 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    10.8 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    3.6 mm
Canon isolant 0.175 in Nylon 6/6

10334324

Gamme de prix
€ 0,0489 - € 0,0396

Niveaux de stock
3198 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    5.6 mm
  • Diamètre intérieur
    4.4 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.115 in Nylon 6/6

10334270

Gamme de prix
€ 0,0456 - € 0,0369

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.8 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.1 mm
  • Diamètre extérieur de base
    3.6 mm
  • Diamètre intérieur
    2.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.2 mm
Canon isolant 0.476 in Nylon 6/6

10334775

Gamme de prix
€ 0,1056 - € 0,0855

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    25.6 mm
  • Diamètre extérieur de base
    14.8 mm
  • Diamètre intérieur
    12.1 mm
  • Hauteur de bride
    2 mm
Canon isolant 0.255 in Nylon 6/6

10334591

Gamme de prix
€ 0,0966 - € 0,0782

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    14.3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    14 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.5 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.184 in Nylon 6/6

10334546

Gamme de prix
€ 0,0885 - € 0,0716

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    7.9 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    16 mm
  • Diamètre extérieur de base
    6.7 mm
  • Diamètre intérieur
    4.7 mm
  • Hauteur de bride
    1.8 mm
Canon isolant 0.310 in Nylon 6/6

10334812

Gamme de prix
€ 0,0882 - € 0,0714

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    8.3 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    21 mm
  • Diamètre extérieur de base
    11 mm
  • Diamètre intérieur
    7.9 mm
  • Hauteur de bride
    1.5 mm
Canon isolant 0.510 in Nylon 6/6

10334829

Gamme de prix
€ 0,1177 - € 0,0953

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    9.5 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    22.2 mm
  • Diamètre extérieur de base
    16.1 mm
  • Diamètre intérieur
    13 mm
  • Hauteur de bride
    3.2 mm
Canon isolant 0.255 in Nylon 6/6

10334522

Gamme de prix
€ 0,0514 - € 0,0416

Niveaux de stock
37385 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    4.7 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    15.9 mm
  • Diamètre extérieur de base
    8.2 mm
  • Diamètre intérieur
    6.5 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.200 in Nylon 6/6

10334539

Gamme de prix
€ 0,0538 - € 0,0435

Niveaux de stock
13788 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    2.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    12.4 mm
  • Diamètre extérieur de base
    7.1 mm
  • Diamètre intérieur
    5.1 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm
Canon isolant 0.260 in Nylon 6/6

10334584

Gamme de prix
€ 0,0634 - € 0,0513

Niveaux de stock
6437 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur de la base
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    13 mm
  • Diamètre extérieur de base
    9.4 mm
  • Diamètre intérieur
    6.6 mm
  • Hauteur de bride
    1.6 mm