Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.
Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Tailles de vis compatible (toutes) | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
€ 2,4668 - € 2,4668 | Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
Acier inoxydable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer