Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Matière: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Couleur: Naturel, Noir, Marron Indice d'inflammabilité de la matière: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSéries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10042083 | € 0,2161 - € 0,2401 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
€ 0,0257 - € 0,0288 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
€ 0,233 - € 0,2599 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
€ 0,0697 - € 0,0697 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
€ 0,033 - € 0,0407 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
€ 0,0448 - € 0,0542 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,0247 - € 0,0274 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
€ 0,3734 - € 0,3983 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,3191 - € 0,3388 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
€ 0,162 - € 0,1724 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,0554 - € 0,0617 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0679 - € 0,0734 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0625 - € 0,0696 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
€ 0,0796 - € 0,0845 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1093 - € 0,1138 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0588 - € 0,0635 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,0371 - € 0,0388 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,0606 - € 0,0654 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
€ 0,1229 - € 0,1327 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
€ 0,0461 - € 0,0535 | Demander le délai de livraison ici |
Naturel
|
PA
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer