Menu Rechercher

Roulettes haute température

En stock

Les roulettes haute température sont idéales pour les équipements tels que les roulettes de four de boulangerie, ainsi que pour les applications où des températures élevées sont attendues, comme les équipements de four industriel et les autoclaves. Elles sont aussi adaptées à d'autres applications nécessitant une résistance aux hautes températures. Notre gamme comprend des roulettes à platine fixe ou pivotante et à œillet. Elles sont disponibles dans un large choix de matériaux et de couleurs, notamment en thermoplastique, en acier inoxydable et en caoutchouc. Différentes capacités de charge et tailles sont disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Matière de la roue Capacité de charge Ajouter au panier
€ 65,6625 - € 131,0032 38 En stock
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
€ 71,887 - € 143,4338 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
€ 74,5115 - € 247,1405 28 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Phénolique
150.0 kg
€ 45,158 - € 90,0908 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
€ 68,2715 - € 136,2892 32 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Phénolique
100.0 kg
€ 8,1469 - € 16,2434 80 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
€ 38,918 - € 77,6603 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
100.0 kg
€ 56,1576 - € 186,3003 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
150.0 kg
€ 6,4075 - € 11,3094 56 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
€ 44,1207 - € 88,0718 27 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
€ 8,04 - € 14,1926 11 En stock
60.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
Plastique
€ 37,6526 - € 124,8835 28 En stock
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
150.0 kg
€ 3,2037 - € 6,3755 340 En stock
50.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
35.0 kg
€ 38,1552 - € 126,4533 14 En stock
80.0 mm
Roulette à platine pivotante
Phénolique
€ 32,0078 - € 63,8193 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine fixe
Phénolique
150.0 kg
€ 38,4606 - € 76,7628 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
Phénolique
120.0 kg
€ 27,0343 - € 79,4541 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Polymère thermoplastique
100.0 N
€ 17,072 - € 50,2034 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine fixe
Thermoplastique
101.8 kg
€ 31,4578 - € 92,4933 Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
Roulette à platine fixe
PA
15.0 kg
€ 86,8321 - € 92,6536 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
Plastique
150.0 kg
  • sur 2
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277539

Gamme de prix
€ 131,0032 - € 65,6625

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277546

Gamme de prix
€ 143,4338 - € 71,887

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser Noir

10277508

Gamme de prix
€ 247,1405 - € 74,5115

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277447

Gamme de prix
€ 90,0908 - € 45,158

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277492

Gamme de prix
€ 136,2892 - € 68,2715

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 80.0 mm 50.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277638

Gamme de prix
€ 16,2434 - € 8,1469

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    99.0 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 80.0 mm 100.0 kg Œillet de fixation Noir

10277430

Gamme de prix
€ 77,6603 - € 38,918

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277485

Gamme de prix
€ 186,3003 - € 56,1576

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 50.0 mm 35.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277614

Gamme de prix
€ 11,3094 - € 6,4075

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    67.5 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 100.0 mm 150.0 kg À visser 100.0 mm Noir

10277409

Gamme de prix
€ 88,0718 - € 44,1207

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Matière de la roue
    Phénolique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
Roulette 60.0 mm 40.0 kg À visser 47.0 mm Noir

10277621

Gamme de prix
€ 14,1926 - € 8,04

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    60.0 mm
  • Largeur de roue
    21.5 mm
  • Hauteur totale
    79.0 mm
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier zingué
Roulette 100.0 mm 150.0 kg 35.0 mm À visser Noir

10277386

Gamme de prix
€ 124,8835 - € 37,6526

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 50.0 mm 35.0 kg Montage à l'aide de vis Noir

10277584

Gamme de prix
€ 6,3755 - € 3,2037

Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    50.0 mm
  • Largeur de roue
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    67.0 mm
  • Capacité de charge
    35.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique
Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser 100.0 mm Noir

10277393

Gamme de prix
€ 126,4533 - € 38,1552

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Matière de la roue
    Phénolique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277461

Gamme de prix
€ 63,8193 - € 32,0078

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Œillet de fixation Noir

10277423

Gamme de prix
€ 76,7628 - € 38,4606

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    120.0 kg
  • Matière de la roue
    Phénolique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 35.0 mm Blanc

10209035

Gamme de prix
€ 79,4541 - € 27,0343

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    100.0 N
  • Matière de la roue
    Polymère thermoplastique
Roulette à platine fixe 80.0 mm 45.0 mm Noir

10208991

Gamme de prix
€ 50,2034 - € 17,072

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    80.0 mm
  • Largeur de roue
    45.0 mm
  • Hauteur totale
    108.0 mm
  • Capacité de charge
    101.8 kg
  • Matière de la roue
    Thermoplastique
Roulette à platine fixe 35.0 mm Noir

10209059

Gamme de prix
€ 92,4933 - € 31,4578

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    15.0 kg
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier inoxydable
Roulette à platine fixe 100.0 mm 35.0 mm Noir

10277560

Gamme de prix
€ 92,6536 - € 86,8321

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø roue
    100.0 mm
  • Largeur de roue
    35.0 mm
  • Hauteur totale
    127.0 mm
  • Capacité de charge
    150.0 kg
  • Matière de la roue
    Plastique