Menu Rechercher

Roulettes industrielles

En stock

Les roulettes industrielles sont idéales pour les applications ou industries à usage intensif, telles que l'automobile, l'ingénierie ou la production. Conçues pour supporter de lourdes charges, ces roulettes sont susceptibles d'être utilisées sur des objets tels que les chariots, les étagères de stockage, les câbles de remorquage, les équipements de maintenance, les chariots à plate-forme et autres. Notre offre comprend des options de roulettes à œillet, à tige filetée, à platine fixe et pivotante - fabriquées dans une variété de couleurs et de matériaux, notamment en caoutchouc, en nylon, en fonte et en polyuréthane. Un large choix de capacités de charge et d'options de tailles sont disponibles pour répondre à différents types d'applications.

Séries: SR5616 ,SR5626, SR5693

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
155 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø roue Type de roulettes Capacité de charge Ajouter au panier
€ 6,2708 - € 12,4355 Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
Roulette à tige filetée
55.0 kg
€ 8,9189 - € 17,6603 Demander le délai de livraison ici
75.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
€ 14,9861 - € 29,882 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 85,5227 - € 85,5227 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Roulette à platine pivotante
€ 26,6112 - € 29,5357 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 30,5396 - € 30,5396 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
180.0 kg
€ 32,7657 - € 32,7657 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 66,5791 - € 70,0855 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
€ 14,7387 - € 30,9514 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
€ 13,0946 - € 30,5236 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
80.0 kg
€ 11,4942 - € 22,9156 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante
120.0 kg
€ 9,7627 - € 19,3408 Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
€ 23,9632 - € 23,9632 Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
Roulette à platine pivotante
100.0 kg
€ 18,4925 - € 36,6345 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée
120.0 kg
€ 85,5227 - € 85,5227 Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 16,3683 - € 54,2643 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 19,8166 - € 69,1442 Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
Roulette à œillet
80.0 kg
€ 110,679 - € 110,679 Demander le délai de livraison ici
175.0 mm
Roulette à platine pivotante avec frein
€ 7,1293 - € 14,116 Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
Roulette à tige filetée
60.0 kg
€ 23,6868 - € 46,9312 Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
Roulette à tige filetée avec frein
  • sur 8
Roulette pivotante 50.0 mm (Ø) 24.0 mm (lg) Nylon

10283394

Gamme de prix
€ 12,4355 - € 6,2708

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette pivotante 75.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283417

Gamme de prix
€ 17,6603 - € 8,9189

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 80.0 mm 100.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

10278000

Gamme de prix
€ 29,882 - € 14,9861

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 200.0 mm 600.0 kg Montage à l'aide de vis 132.0 mm Blanc

10270233

Gamme de prix
€ 85,5227 - € 85,5227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 150.0 mm 140.0 kg À visser 133.0 mm Noir

10269954

Gamme de prix
€ 29,5357 - € 26,6112

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Noir
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 150.0 mm 180.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10294161

Gamme de prix
€ 30,5396 - € 30,5396

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 125.0 mm 150.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

10278024

Gamme de prix
€ 32,7657 - € 32,7657

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette 150.0 mm 330.0 kg Montage à l'aide de vis 132.0 mm Blanc

10270226

Gamme de prix
€ 70,0855 - € 66,5791

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 100.0 mm (Ø) 27.0 mm (lg) Plastique

10276303

Gamme de prix
€ 30,9514 - € 14,7387

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 32.0 mm (lg) Nylon

10283448

Gamme de prix
€ 30,5236 - € 13,0946

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 100.0 mm 120.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10277980

Gamme de prix
€ 22,9156 - € 11,4942

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 80.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283424

Gamme de prix
€ 19,3408 - € 9,7627

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 150.0 mm 100.0 kg Montage à l'aide de vis Blanc

10294154

Gamme de prix
€ 23,9632 - € 23,9632

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    PA
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 125.0 mm (Ø) 44.0 mm (lg) Nylon

10283738

Gamme de prix
€ 36,6345 - € 18,4925

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette 200.0 mm 600.0 kg À visser 132.0 mm

10270257

Gamme de prix
€ 85,5227 - € 85,5227

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
  • Largeur de roue
    50.0 mm
Roulette 100.0 mm 120.0 kg À visser 95.0 mm Blanc

10278017

Gamme de prix
€ 54,2643 - € 16,3683

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 100.0 mm (Ø) 27.0 mm (lg) Plastique

10276600

Gamme de prix
€ 69,1442 - € 19,8166

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Plastique
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Gris
  • Type de roulettes
    Roulette à œillet
  • Type de montage
    Œillet de fixation
Roulette 175.0 mm 650.0 kg À visser 132.0 mm Rouge

10270301

Gamme de prix
€ 110,679 - € 110,679

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Fonte
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Rouge
  • Type de roulettes
    Roulette à platine pivotante avec frein
  • Type de montage
    Montage à l'aide de vis
Roulette pivotante 60.0 mm (Ø) 28.0 mm (lg) Nylon

10283400

Gamme de prix
€ 14,116 - € 7,1293

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée
  • Type de montage
    Tige filetée
Roulette à tige filetée 125.0 mm 120.0 kg Blanc

10283769

Gamme de prix
€ 46,9312 - € 23,6868

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la roue
    Nylon
  • Matière de l'enceinte des roulettes
    Acier
  • Couleur
    Blanc
  • Type de roulettes
    Roulette à tige filetée avec frein
  • Type de montage
    Tige filetée